Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
334TQ25 |
335TQ25 |
353TQ25 |
372TQ25 |
373TQ25 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Breite (mm) | Außendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Form | Aufdruck | Bauform | Programmdurchmesser (mm) | Aufdruck ISO-Symbole | Geeignet für Drucktaster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | schwarz | 25 | 0 | 25 | quadratisch | Sonstige | platt | 16 | Sonstige | wahr | |||
1 | auf Anfrage | schwarz | 25 | 0 | 25 | quadratisch | Sonstige | platt | 16 | Sonstige | wahr | |||
1 | auf Anfrage | schwarz | 25 | 0 | 25 | quadratisch | Sonstige | platt | 16 | Sonstige | wahr | |||
1 | auf Anfrage | schwarz | 25 | 0 | 25 | quadratisch | Sonstige | platt | 16 | Sonstige | wahr | |||
1 | auf Anfrage | schwarz | 25 | 0 | 25 | quadratisch | Sonstige | platt | 16 | Sonstige | wahr |
Loading...
Gravierbar | falsch | Geeignet für Leuchtdrucktaste | falsch | Geeignet für Leuchtmelder | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Pilz-Drucktaster | falsch | Geeignet für Signalleuchte | falsch | Geeignet für Wahlschalter | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Farbe
Breite(mm)
Außendurchmesser(mm)
Höhe(mm)
Form
Aufdruck
Bauform
Programmdurchmesser(mm)
Aufdruck ISO-Symbole
Geeignet für Drucktaster
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften