Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M22-XDLH-B
Teilenummer
|
---|
M22-XDLH-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Breite (mm) | Außendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Form | Aufdruck | Bauform | Programmdurchmesser (mm) | Gravierbar | Aufdruck ISO-Symbole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.85 € | 10 | 17 Arbeitstage | Blau | 0 | 22 | 0 | Rund | ohne Aufdruck | hoch | 22 | falsch | ohne Aufdruck |
Loading...
Geeignet für Drucktaster | falsch | Geeignet für Leuchtdrucktaste | wahr | Geeignet für Leuchtmelder | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Pilz-Drucktaster | falsch | Geeignet für Signalleuchte | falsch | Geeignet für Wahlschalter | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für Tastenlinse, flach blau, ENTSPERREN, die Teilenummer ist M22-XDLH-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22-XDLH-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Farbe
Breite(mm)
Außendurchmesser(mm)
Höhe(mm)
Form
Aufdruck
Bauform
Programmdurchmesser(mm)
Gravierbar
Aufdruck ISO-Symbole
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
M22-XDL-W-D18 |
M22-XDL-W-D4 |
M22-XDL-W-GB0 |
M22-XDLH-G |
M22-XDLH-R-X0 |
M22-XDLH-W |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Breite (mm) | Außendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Form | Aufdruck | Bauform | Programmdurchmesser (mm) | Gravierbar | Aufdruck ISO-Symbole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 10 | 18 Arbeitstage | Weiß | 0 | 22 | 0 | Rund | SENKEN | platt | 22 | falsch | Sonstige | |||
3.02 € | 10 | 18 Arbeitstage | Weiß | 0 | 22 | 0 | Rund | AB | platt | 22 | falsch | Sonstige | |||
3.02 € | 10 | 18 Arbeitstage | Weiß | 0 | 22 | 0 | Rund | STOP | platt | 22 | falsch | Sonstige | |||
3.85 € | 10 | 17 Arbeitstage | grün | 0 | 22 | 0 | Rund | ohne Aufdruck | hoch | 22 | falsch | ohne Aufdruck | |||
5.01 € | 10 | 18 Arbeitstage | rot | 0 | 22 | 0 | Rund | Sonstige | hoch | 22 | falsch | "Symbol ""0""" | |||
3.85 € | 10 | 17 Arbeitstage | Weiß | 0 | 22 | 0 | Rund | ohne Aufdruck | hoch | 22 | falsch | ohne Aufdruck |