FI-Auslöseblock für AZ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FBHMV-125/4/003-A
FBHMV-125/4/03-A
FBHMV-125/4/03-S/A
FBHMV-125/4/05-S/A
FBHMV-125/4/1-S/A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsfehlerstrom
(mA)
Selektiver-Typ Stoßstromfestigkeit
(kA)

379.74 €

1 4 Arbeitstage 30falsch0.25

388.46 €

1 4 Arbeitstage 300falsch0.25

422.28 €

1 4 Arbeitstage 300wahr5

429.99 €

1 10 Arbeitstage 500wahr5

440.65 €

1 4 Arbeitstage 1000wahr5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart DIN-Schiene Einbautiefe(mm) 70 Bemessungsstrom(A) 125
Bemessungsspannung(V) 415 Bemessungsisolationsspannung Ui(V) 440 Polzahl 4
Fehlerstrom-Typ A Kurzschlussfestigkeit (Icw)(kA) 0 Verschmutzungsgrad 2
Breite in Teilungseinheiten 5.5 Kurzzeitverzögerter Typ falsch Frequenz 50 Hz
Schutzart (IP) IP20 Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig(mm²) 2.5|50 Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig(mm²) 2.5|50
Mit Verriegelungsvorrichtung wahr Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C) -25|40 Zusatzeinrichtungen möglich wahr
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp(kV) 4

Technischer Support