Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PXF-25/4/05-A
Teilenummer
|
---|
PXF-25/4/05-A |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einbautiefe (mm) | Bemessungsstrom (A) | Bemessungsspannung (V) | Bemessungsisolationsspannung Ui (V) | Polzahl | Bemessungsfehlerstrom (mA) | Fehlerstrom-Typ | Selektiver-Typ | Stoßstromfestigkeit (kA) | Verschmutzungsgrad | Breite in Teilungseinheiten | Kurzzeitverzögerter Typ | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (mm²) | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (mm²) | Mit Verriegelungsvorrichtung | Umgebungstemperatur während des Betriebs (°C) | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.00 € | 1 | 32 Arbeitstage | 70.5 | 25 | 400 | 440 | 4 | 500 | A | falsch | 0.25 | 2 | 4 | falsch | 1.5|35 | 1.5|16 | wahr | -25|40 | 4 |
Loading...
Montageart | DIN-Schiene | Kurzschlussfestigkeit (Icw)(kA) | 10 | Frequenz | 50 Hz |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart (IP) | IP20 | Zusatzeinrichtungen möglich | wahr |
Sie befinden sich auf der Seite für FI-Schalter, die Teilenummer ist PXF-25/4/05-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PXF-25/4/05-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Einbautiefe(mm)
Bemessungsstrom(A)
Bemessungsspannung(V)
Bemessungsisolationsspannung Ui(V)
Polzahl
Bemessungsfehlerstrom(mA)
Fehlerstrom-Typ
Selektiver-Typ
Stoßstromfestigkeit(kA)
Verschmutzungsgrad
Breite in Teilungseinheiten
Kurzzeitverzögerter Typ
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig(mm²)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig(mm²)
Mit Verriegelungsvorrichtung
Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp(kV)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PXF-100/4/03-A |
PXF-100/4/05-A |
PXF-16/2/001-A |
PXF-40/2/003-A |
PXF-40/2/03-A |
PXF-40/4/003-A |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Einbautiefe (mm) | Bemessungsstrom (A) | Bemessungsspannung (V) | Bemessungsisolationsspannung Ui (V) | Polzahl | Bemessungsfehlerstrom (mA) | Fehlerstrom-Typ | Selektiver-Typ | Stoßstromfestigkeit (kA) | Verschmutzungsgrad | Breite in Teilungseinheiten | Kurzzeitverzögerter Typ | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (mm²) | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (mm²) | Mit Verriegelungsvorrichtung | Umgebungstemperatur während des Betriebs (°C) | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp (kV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
998.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 70.5 | 100 | 400 | 440 | 4 | 300 | A | falsch | 0.25 | 2 | 4 | falsch | 1.5|35 | 1.5|16 | wahr | -25|40 | 4 | |||
998.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 70.5 | 100 | 400 | 440 | 4 | 500 | A | falsch | 0.25 | 2 | 4 | falsch | 1.5|35 | 1.5|16 | wahr | -25|40 | 4 | |||
146.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 70.5 | 16 | 230 | 440 | 2 | 10 | A | falsch | 0.25 | 2 | 2 | falsch | 1.5|35 | 1.5|16 | wahr | -25|40 | 4 | |||
105.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 70.5 | 40 | 230 | 440 | 2 | 30 | A | falsch | 0.25 | 2 | 2 | falsch | 1.5|35 | 1.5|16 | wahr | -25|40 | 4 | |||
110.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 70.5 | 40 | 230 | 440 | 2 | 300 | A | falsch | 0.25 | 2 | 2 | falsch | 1.5|35 | 1.5|16 | wahr | -25|40 | 4 | |||
120.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 70.5 | 40 | 400 | 440 | 4 | 30 | A | falsch | 0.25 | 2 | 4 | falsch | 1.5|35 | 1.5|16 | wahr | -25|40 | 4 |