Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FBSMV-63/4/1-S
Teilenummer
|
---|
FBSMV-63/4/1-S |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsstrom (A) | Bemessungsspannung (V) | Polzahl | Bemessungsfehlerstrom (mA) | Fehlerstrom-Typ | Selektiver-Typ | Stoßstromfestigkeit (kA) | Breite in Teilungseinheiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 63 | 415 | 4 | 1000 | Wechselstrom | wahr | 5 | 7 |
Loading...
Montageart | DIN-Schiene | Einbautiefe(mm) | 70 | Bemessungsisolationsspannung Ui(V) | 440 |
---|---|---|---|---|---|
Kurzschlussfestigkeit (Icw)(kA) | 0 | Verschmutzungsgrad | 2 | Kurzzeitverzögerter Typ | falsch |
Frequenz | 50 Hz | Schutzart (IP) | IP20 | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig(mm²) | 0.75|16 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig(mm²) | 0.75|16 | Mit Verriegelungsvorrichtung | wahr | Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C) | -25|40 |
Zusatzeinrichtungen möglich | wahr | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp(kV) | 4 |
Sie befinden sich auf der Seite für FI-Auslöseblock für FAZ, die Teilenummer ist FBSMV-63/4/1-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FBSMV-63/4/1-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Bemessungsstrom(A)
Bemessungsspannung(V)
Polzahl
Bemessungsfehlerstrom(mA)
Fehlerstrom-Typ
Selektiver-Typ
Stoßstromfestigkeit(kA)
Breite in Teilungseinheiten
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FBSMV-40/2/003-A |
FBSMV-40/2/03-A |
FBSMV-40/2/03-S |
FBSMV-40/2/03-S/A |
FBSMV-40/2/05-A |
FBSMV-40/2/1-S |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bemessungsstrom (A) | Bemessungsspannung (V) | Polzahl | Bemessungsfehlerstrom (mA) | Fehlerstrom-Typ | Selektiver-Typ | Stoßstromfestigkeit (kA) | Breite in Teilungseinheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 240 | 2 | 30 | A | falsch | 0.25 | 4 | |||
89.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 240 | 2 | 300 | A | falsch | 0.25 | 4 | |||
135.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 240 | 2 | 300 | Wechselstrom | wahr | 5 | 4 | |||
142.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 240 | 2 | 300 | A | wahr | 5 | 4 | |||
110.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 240 | 2 | 500 | A | falsch | 0.25 | 4 | |||
167.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 240 | 2 | 1000 | Wechselstrom | wahr | 5 | 4 |