Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
Z-SV-10/1P-1TE/13 |
Z-SV-10/N-1TE/13 |
Z-SV/UL-16/1P-1TE/6 |
Z-SV/UL-16/1P-1TE/12 |
Z-SV/UL-16/1P-1TE/18 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Querschnitt (mm²) | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Polzahl | Länge (mm) | Bemessungsstoßspannung (kV) | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 10 | 3 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 231.4 | 4 | 415 | |||
3.11 € | 10 | 3 Arbeitstage | 10 | 50 | 2 | 231.4 | 4 | 415 | |||
8.98 € | 10 | 3 Arbeitstage | 16 | 0 | 1 | 105 | 9.5 | 690 | |||
15.16 € | 10 | 3 Arbeitstage | 16 | 0 | 1 | 210 | 9.5 | 690 | |||
20.64 € | 10 | 3 Arbeitstage | 16 | 0 | 1 | 315 | 9.5 | 690 |
Loading...
Isoliert | wahr | Anzahl der Phasen | 1 | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Stift | Anzahl der Teilungseinheiten | 1 | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) | 0 |
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter | falsch | Geeignet für Geräte mit N-Leiter | falsch | Geeignet für Anzahl Geräte | 0 |
Teilungsmaß(mm) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Querschnitt(mm²)
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Polzahl
Länge(mm)
Bemessungsstoßspannung(kV)
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften