Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K95/5
Teilenummer
|
---|
K95/5 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Montageart | Breite (mm) | Ausführung | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Geeignet für | Anschlussart | Anzahl der Anschlüsse < 6 mm² | Anzahl der Anschlüsse 10 mm² | Anzahl der Anschlüsse 25 mm² | Anzahl der Anschlüsse 16 mm² | Anzahl der Anschlüsse > 25 mm² | Polzahl | Geeignet für Anzahl der Pole | Berührungssicher | Max. Leiterquerschnitt (mm²) | Breite der Klemme (mm) | Sammelschienenbreite (mm) | Sammelschienendicke (mm) | Geeignet für Bandleiteranschluss | Geeignet für Rundleiteranschluss | Geeignet für Sektorleiteranschluss | Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie (A) | Anzahl der Anschlüsse gesamt | Anzahl der Anschlüsse < AWG 6 | Anzahl der Anschlüsse AWG 6 | Anzahl der Anschlüsse AWG 4 | Anzahl der Anschlüsse AWG 2 | Anzahl der Anschlüsse AWG 4/0 | Anzahl der Anschlüsse 250 kcmil | Anzahl der Anschlüsse > 250 kcmil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | Schraube | 161 | - | 100 | 115 | - | geschraubt | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Anschlussklemme, die Teilenummer ist K95/5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K95/5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Geeignet für
Geeignet für Anzahl der Pole
Max. Leiterquerschnitt(mm²)
Breite der Klemme(mm)
Sammelschienenbreite(mm)
Sammelschienendicke(mm)
Geeignet für Bandleiteranschluss
Geeignet für Rundleiteranschluss
Geeignet für Sektorleiteranschluss
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie(A)
Ausführung
Nennstrom(A)
Montageart
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Anschlussart
Anzahl der Anschlüsse < 6 mm²
Anzahl der Anschlüsse 10 mm²
Anzahl der Anschlüsse 25 mm²
Anzahl der Anschlüsse 16 mm²
Anzahl der Anschlüsse > 25 mm²
Polzahl
Berührungssicher
Anzahl der Anschlüsse gesamt
Anzahl der Anschlüsse < AWG 6
Anzahl der Anschlüsse AWG 6
Anzahl der Anschlüsse AWG 4
Anzahl der Anschlüsse AWG 2
Anzahl der Anschlüsse AWG 4/0
Anzahl der Anschlüsse 250 kcmil
Anzahl der Anschlüsse > 250 kcmil
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K240/3 |
K240/4 |
K2X240/1 |
NZM3-XK22X21 |
NZM3-XK300 |
Z-TEUL35 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (A) | Montageart | Breite (mm) | Ausführung | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Geeignet für | Anschlussart | Anzahl der Anschlüsse < 6 mm² | Anzahl der Anschlüsse 10 mm² | Anzahl der Anschlüsse 25 mm² | Anzahl der Anschlüsse 16 mm² | Anzahl der Anschlüsse > 25 mm² | Polzahl | Geeignet für Anzahl der Pole | Berührungssicher | Max. Leiterquerschnitt (mm²) | Breite der Klemme (mm) | Sammelschienenbreite (mm) | Sammelschienendicke (mm) | Geeignet für Bandleiteranschluss | Geeignet für Rundleiteranschluss | Geeignet für Sektorleiteranschluss | Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie (A) | Anzahl der Anschlüsse gesamt | Anzahl der Anschlüsse < AWG 6 | Anzahl der Anschlüsse AWG 6 | Anzahl der Anschlüsse AWG 4 | Anzahl der Anschlüsse AWG 2 | Anzahl der Anschlüsse AWG 4/0 | Anzahl der Anschlüsse 250 kcmil | Anzahl der Anschlüsse > 250 kcmil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | Schraube | 144 | - | 100 | 115 | - | geschraubt | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
323.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | Schraube | 190 | - | 100 | 115 | - | geschraubt | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
145.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | 630 | Schraube | 240 | - | 125 | 140 | - | geschraubt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
98.07 € | 1 | 30 Arbeitstage | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
154.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10.43 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | 0|0 | 0|0 | falsch | falsch | falsch | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |