Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BB-EVP-16/2P-1MU
Teilenummer
|
---|
BB-EVP-16/2P-1MU |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Phasen | Querschnitt (mm²) | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Polzahl | Länge (mm) | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq (kA) | Bemessungsstoßspannung (kV) | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Anzahl der Teilungseinheiten | Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter | Geeignet für Geräte mit N-Leiter | Geeignet für Anzahl Geräte | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue (V) | Teilungsmaß (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.95 € | 10 | 5 Arbeitstage | 2 | 16 | 80 | 2 | 1000 | 0 | 4.5 | Stift | 1 | falsch | falsch | 0 | 690 | 17.8 |
Loading...
Isoliert | wahr | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) | 0 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Phasenschiene, die Teilenummer ist BB-EVP-16/2P-1MU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BB-EVP-16/2P-1MU.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anzahl der Phasen
Querschnitt(mm²)
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Polzahl
Länge(mm)
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA)
Bemessungsstoßspannung(kV)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Anzahl der Teilungseinheiten
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter
Geeignet für Geräte mit N-Leiter
Geeignet für Anzahl Geräte
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue(V)
Teilungsmaß(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BB-EVF-10/3P-1MU |
BB-EVF-10/3P-1MU/AUX |
BB-EVF-10/N-1MU |
BB-EVP-16/3P-1,5MU |
BB-EVP-16/3P-1MU |
BB-EVP-16/3P-1MU/AUX |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Phasen | Querschnitt (mm²) | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Polzahl | Länge (mm) | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq (kA) | Bemessungsstoßspannung (kV) | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Anzahl der Teilungseinheiten | Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter | Geeignet für Geräte mit N-Leiter | Geeignet für Anzahl Geräte | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue (V) | Teilungsmaß (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.63 € | 10 | 3 Arbeitstage | 3 | 10 | 63 | 3 | 1000 | 0 | 4.5 | Gabel | 1 | falsch | falsch | 0 | 690 | 17.8 | |||
61.36 € | 10 | 28 Arbeitstage | 3 | 10 | 63 | 3 | 1000 | 0 | 4.5 | Gabel | 1 | wahr | falsch | 0 | 690 | 0 | |||
23.26 € | 10 | 98 Arbeitstage | 1 | 10 | 63 | 2 | 1000 | 0 | 4.5 | Gabel | 1 | falsch | wahr | 0 | 690 | 17.8 | |||
68.77 € | 10 | 98 Arbeitstage | 3 | 16 | 80 | 3 | 1000 | 0 | 4.5 | Stift | 1.5 | falsch | falsch | 0 | 690 | 27 | |||
56.35 € | 10 | 98 Arbeitstage | 3 | 16 | 80 | 3 | 1000 | 0 | 4.5 | Stift | 1 | falsch | falsch | 0 | 690 | 17.8 | |||
79.12 € | 10 | 98 Arbeitstage | 3 | 16 | 80 | 3 | 1000 | 0 | 4.5 | Stift | 1 | wahr | falsch | 0 | 690 | 0 |