Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageart | Farbe | Breite (mm) | Ausführung | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | RAL-Nummer | Mit Montageplatte | Einbautiefe (mm) | Anzahl der Felder | Anschlussraum (mm) | Einbauhöhe (mm) | Einbaubreite (mm) | Mit Verdrahtung | Werkstoff | Breite in Teilungseinheiten | Anzahl der TSG-Plätze | Anzahl der Verteilerreihen | Anzahl der Zählerplätze | Schutzart (IP) | Hauptschalter-Bemessungsstrom (A) | Deckelausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
921.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aufputz/teilversenkt | - | 250 | 1-stöckig | 1050 | 160 | - | falsch | 160 | 1 | - | 1050 | 250 | - | Stahlblech | - | 0 | 7 | 1 | IP31 | - | - | |||
862.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aufputz | - | 250 | 2-stöckig | 1350 | 180 | - | falsch | 180 | 1 | - | 1350 | 250 | - | Stahlblech | - | 1 | 2 | 1 | IP31 | - | - | |||
925.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | Aufputz | - | 250 | 1-stöckig | 1350 | 180 | - | falsch | 180 | 1 | - | 1350 | 250 | - | Stahlblech | - | 0 | 4 | 1 | IP31 | - | - | |||
807.06 € | 1 | 37 Arbeitstage | Aufputz | - | 250 | 1-stöckig | 1350 | 180 | - | falsch | 180 | 1 | - | 1350 | 250 | - | Stahlblech | - | 0 | 4 | 1 | IP31 | - | - | |||
698.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aufputz | - | 250 | 1-stöckig | 1350 | 180 | - | falsch | 180 | 1 | - | 1350 | 250 | - | Stahlblech | - | 0 | 4 | 1 | IP31 | - | - | |||
560.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Weiß | 250 | 1-stöckig | 1050 | - | 9001 | falsch | - | - | 300 | - | - | wahr | - | 12 | 1 | 2 | 0 | IP2XC | 0 | geschlossen mit Vorprägung | |||
712.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aufputz | - | 250 | 1-stöckig | 1050 | 180 | - | wahr | 180 | 1 | - | 1050 | 250 | - | Stahlblech | - | 0 | 2 | 1 | IP31 | - | - | |||
1,481.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Weiß | 250 | 1-stöckig | 1050 | - | 9001 | falsch | - | - | 300 | - | - | wahr | - | 12 | 0 | 1 | 2 | IP2XC | 0 | geschlossen mit Vorprägung | |||
976.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aufputz | - | 250 | 2-stöckig | 1350 | 180 | - | falsch | 180 | 1 | - | 1350 | 250 | - | Stahlblech | - | 0 | 2 | 2 | IP31 | - | - | |||
1,372.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aufputz | - | 500 | 1-stöckig | 1050 | 180 | - | wahr | 180 | 2 | - | 1050 | 500 | - | Stahlblech | - | 0 | 4 | 2 | IP31 | - | - | |||
2,566.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Weiß | 500 | 1-stöckig | 1050 | - | 9001 | falsch | - | - | 300 | - | - | wahr | - | 24 | 0 | 7 | 4 | IP2XC | 0 | geschlossen mit Vorprägung | |||
2,915.44 € | 1 | 23 Arbeitstage | Aufputz | - | 500 | 2-stöckig | 1350 | 180 | - | falsch | 180 | 2 | - | 1350 | 500 | - | Stahlblech | - | 0 | 4 | 4 | IP31 | - | - | |||
1,928.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aufputz | - | 500 | 2-stöckig | 1350 | 180 | - | falsch | 180 | 2 | - | 1350 | 500 | - | Stahlblech | - | 0 | 4 | 4 | IP31 | - | - | |||
2,061.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | Aufputz | - | 750 | 1-stöckig | 1050 | 180 | - | wahr | 180 | 3 | - | 1050 | 750 | - | Stahlblech | - | 0 | 6 | 3 | IP31 | - | - | |||
3,890.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aufputz/teilversenkt | - | 750 | 2-stöckig | 1050 | 160 | - | falsch | 160 | 3 | - | 1050 | 750 | - | Stahlblech | - | 0 | 7 | 6 | IP31 | - | - | |||
2,900.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aufputz | - | 750 | 2-stöckig | 1350 | 180 | - | falsch | 180 | 3 | - | 1350 | 750 | - | Stahlblech | - | 0 | 6 | 6 | IP31 | - | - |
Loading...
Unterer Anschlussraum | mit Sammelschiene 5-polig |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageart
Farbe
Breite(mm)
Ausführung
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
RAL-Nummer
Mit Montageplatte
Einbautiefe(mm)
Anzahl der Felder
Anschlussraum(mm)
Einbauhöhe(mm)
Einbaubreite(mm)
Mit Verdrahtung
Werkstoff
Breite in Teilungseinheiten
Anzahl der TSG-Plätze
Anzahl der Verteilerreihen
Anzahl der Zählerplätze
Schutzart (IP)
Hauptschalter-Bemessungsstrom(A)
Deckelausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften