Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BPM-F-850/20/2-P-EP
Teilenummer
|
---|
BPM-F-850/20/2-P-EP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Anzahl der Türen | EMV-Ausführung | Geeignet für metrische Montage | Montageplatte tiefenverstellbar | Wandbefestigung möglich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756.34 € | 1 | 19 Arbeitstage | 850 | 2060 | 250 | 1 | falsch | falsch | falsch | falsch |
Loading...
Farbe | Grau | RAL-Nummer | 7035 | Mit Montageplatte | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Schlösser | 0 | Mit Sichttür | falsch | Werkstoffgüte | Sonstige |
Werkstoff | Stahl | Schlagfestigkeit | IK10 | Schutzart (IP) | IP55 |
Geeignet für Außenaufstellung | falsch | Anreihbar | wahr | Mit Lüftungstür | falsch |
Ausführung der Oberfläche | Pulverbeschichtung | Mit rückseitiger Tür | falsch | Wandeinbau | falsch |
Schrägdach | falsch | Bodenaufstellung möglich | wahr | Mastbefestigung | falsch |
Schutzart (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Standverteiler, EP, IP55, die Teilenummer ist BPM-F-850/20/2-P-EP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BPM-F-850/20/2-P-EP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Anzahl der Türen
EMV-Ausführung
Geeignet für metrische Montage
Montageplatte tiefenverstellbar
Wandbefestigung möglich
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BPM-F-1100/19/2-P-EP |
BPM-F-1100/20/2-P-EP |
BPM-F-1350/19/2-P-EP |
BPM-F-1350/20/2-P-EP |
BPM-F-350/19/2-P-EP |
BPM-F-350/19/4-P-EP |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Anzahl der Türen | EMV-Ausführung | Geeignet für metrische Montage | Montageplatte tiefenverstellbar | Wandbefestigung möglich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
965.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1100 | 1910 | 250 | 2 | falsch | falsch | falsch | falsch | |||
965.15 € | 1 | 21 Arbeitstage | 1100 | 2060 | 250 | 2 | falsch | falsch | falsch | falsch | |||
1,030.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1350 | 1910 | 250 | 2 | falsch | falsch | falsch | falsch | |||
1,030.58 € | 1 | 21 Arbeitstage | 1350 | 2060 | 250 | 2 | falsch | falsch | falsch | falsch | |||
615.85 € | 1 | 16 Arbeitstage | 350 | 1910 | 250 | 1 | falsch | falsch | falsch | falsch | |||
790.02 € | 1 | 32 Arbeitstage | 350 | 1910 | 400 | 1 | wahr | wahr | wahr | wahr |