• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Isolierstoffgehäuse (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CI48-200

Teilenummer
CI48-200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageart Schutzklasse Farbe Breite
(mm)
Ausführung Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
RAL-Nummer Mit Montageplatte Oberflächenschutz Einbautiefe
(mm)
Anzahl der Reihen Art des Deckels Anzahl der Leitungseinführungen Anbaumöglichkeit Mit transparentem Deckel Innentiefe
(mm)
Geeignet für NOT-AUS Funktionserhalt Breite in Teilungseinheiten Geeignet für Außenanwendung Schlagfestigkeit Anzahl der Module Art der Tür Schutzart (IP) Transparenter Deckel/Tür Mit Schloss Geeignet für Blitzschutz Nennstrom (In)
(A)
Materialstärke Gehäuse
(mm)
Materialstärke Tür/Deckel
(mm)
Deckelausführung Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten Schutzart (NEMA)

410.00 €

1 3 Arbeitstage AufputzIIGrau375-7502257035falschSonstige2000optional0wahr-200-Sonstige17wahrIK101keineIP65wahrfalschwahr160066geschlossen6Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff des Gehäuses Kunststoff

Sie befinden sich auf der Seite für Isolierstoffgehäuse, die Teilenummer ist CI48-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CI48-200.

Produktvarianten

Teilenummer
CI-K1H-95-TS
CI-K2-100-M
CI-K2-100-TS
CI48-250
CI48-250-NA
E-PKZ0-G
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montageart Schutzklasse Farbe Breite
(mm)
Ausführung Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
RAL-Nummer Mit Montageplatte Oberflächenschutz Einbautiefe
(mm)
Anzahl der Reihen Art des Deckels Anzahl der Leitungseinführungen Anbaumöglichkeit Mit transparentem Deckel Innentiefe
(mm)
Geeignet für NOT-AUS Funktionserhalt Breite in Teilungseinheiten Geeignet für Außenanwendung Schlagfestigkeit Anzahl der Module Art der Tür Schutzart (IP) Transparenter Deckel/Tür Mit Schloss Geeignet für Blitzschutz Nennstrom (In)
(A)
Materialstärke Gehäuse
(mm)
Materialstärke Tür/Deckel
(mm)
Deckelausführung Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten Schutzart (NEMA)

26.30 €

1 3 Arbeitstage ---80Anbau13795--------falsch-falsch------IP65--------Sonstige

32.70 €

1 3 Arbeitstage ---100Anbau160100--------falsch-wahr------IP65--------Sonstige

31.90 €

1 3 Arbeitstage ---100Anbau160100--------falsch-wahr------IP65--------Sonstige

475.00 €

1 3 Arbeitstage AufputzIIGrau375-7502757035falschSonstige2500optional0wahr-250-Sonstige17wahrIK101keineIP65wahrfalschwahr160066geschlossen6Sonstige

698.00 €

1 27 Arbeitstage AufputzIIGrau375-7502757035falschSonstige2500optional0wahr-250-Sonstige17wahrIK101keineIP65wahrfalschwahr160066geschlossen013

25.20 €

1 3 Arbeitstage ---85Einbau12980--------falsch-falsch------IP55--------Sonstige

Technischer Support