Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CI44X-150
Teilenummer
|
---|
CI44X-150 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageart | Schutzklasse | Farbe | Breite (mm) | Ausführung | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | RAL-Nummer | Mit Montageplatte | Oberflächenschutz | Einbautiefe (mm) | Anzahl der Reihen | Art des Deckels | Anzahl der Leitungseinführungen | Anbaumöglichkeit | Mit transparentem Deckel | Innentiefe (mm) | Geeignet für NOT-AUS | Funktionserhalt | Breite in Teilungseinheiten | Geeignet für Außenanwendung | Schlagfestigkeit | Anzahl der Module | Art der Tür | Schutzart (IP) | Transparenter Deckel/Tür | Mit Schloss | Geeignet für Blitzschutz | Nennstrom (In) (A) | Materialstärke Gehäuse (mm) | Materialstärke Tür/Deckel (mm) | Deckelausführung | Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | Schutzart (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 375 | 175 | 7035 | falsch | Sonstige | 150 | 0 | optional | 0 | falsch | - | 150 | - | Sonstige | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 9 | 6 | geschlossen | 0 | Sonstige |
Loading...
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Isolierstoffgehäuse, die Teilenummer ist CI44X-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CI44X-150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Mit transparentem Deckel
Geeignet für NOT-AUS
Ausführung
Montageart
Schutzklasse
Farbe
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
RAL-Nummer
Mit Montageplatte
Oberflächenschutz
Einbautiefe(mm)
Anzahl der Reihen
Art des Deckels
Anzahl der Leitungseinführungen
Anbaumöglichkeit
Innentiefe(mm)
Funktionserhalt
Breite in Teilungseinheiten
Geeignet für Außenanwendung
Schlagfestigkeit
Anzahl der Module
Art der Tür
Schutzart (IP)
Transparenter Deckel/Tür
Mit Schloss
Geeignet für Blitzschutz
Nennstrom (In)(A)
Materialstärke Gehäuse(mm)
Materialstärke Tür/Deckel(mm)
Deckelausführung
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten
Schutzart (NEMA)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CI-K1H-95-TS |
CI-K2-100-M |
CI-K2-100-TS |
CI44X-200 |
CI44X-250 |
CI45E-200 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageart | Schutzklasse | Farbe | Breite (mm) | Ausführung | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | RAL-Nummer | Mit Montageplatte | Oberflächenschutz | Einbautiefe (mm) | Anzahl der Reihen | Art des Deckels | Anzahl der Leitungseinführungen | Anbaumöglichkeit | Mit transparentem Deckel | Innentiefe (mm) | Geeignet für NOT-AUS | Funktionserhalt | Breite in Teilungseinheiten | Geeignet für Außenanwendung | Schlagfestigkeit | Anzahl der Module | Art der Tür | Schutzart (IP) | Transparenter Deckel/Tür | Mit Schloss | Geeignet für Blitzschutz | Nennstrom (In) (A) | Materialstärke Gehäuse (mm) | Materialstärke Tür/Deckel (mm) | Deckelausführung | Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | Schutzart (NEMA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 80 | Anbau | 137 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | |||
32.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 100 | Anbau | 160 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | wahr | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | |||
31.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 100 | Anbau | 160 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | wahr | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | |||
270.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 375 | 225 | 7035 | falsch | Sonstige | 200 | 0 | optional | 0 | falsch | - | 200 | - | Sonstige | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 9 | 6 | geschlossen | 0 | Sonstige | |||
283.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 375 | 275 | 7035 | falsch | Sonstige | 250 | 0 | optional | 0 | falsch | - | 250 | - | Sonstige | 15 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 9 | 6 | geschlossen | 0 | Sonstige | |||
293.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | II | Grau | 375 | - | 500 | 225 | 7035 | falsch | Sonstige | 200 | 0 | optional | 104 | wahr | - | 200 | - | Sonstige | 17 | wahr | IK10 | 1 | keine | IP65 | wahr | falsch | wahr | 1600 | 6 | 6 | geschlossen | 6 | Sonstige |