Tastenplatte für Drucktasten, Beschriftung: Automatischer Ablauf, 18 x 18 (41TQ25)

Tastenplatte für Drucktasten, Beschriftung: Automatischer Ablauf, 18 x 18 41TQ25

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 41TQ25

Marke: EATON

Preis: 2.13

Lieferzeit: auf Anfrage


Technische Daten:

Breite: 25 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41TQ25

Teilenummer
41TQ25
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)

2.13 €

20 auf Anfrage 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Blau Außendurchmesser(mm) 0 Höhe(mm) 0
Form quadratisch Aufdruck Sonstige Bauform platt
Programmdurchmesser(mm) 16 Gravierbar falsch Aufdruck ISO-Symbole Sonstige
Geeignet für Drucktaster wahr Geeignet für Leuchtdrucktaste falsch Geeignet für Leuchtmelder falsch
Geeignet für Pilz-Drucktaster falsch Geeignet für Signalleuchte falsch Geeignet für Wahlschalter falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Tastenplatte für Drucktasten, Beschriftung: Automatischer Ablauf, 18 x 18, die Teilenummer ist 41TQ25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41TQ25.

Produktvarianten

Teilenummer
41TQ18
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)

2.13 €

20 auf Anfrage 18

Technischer Support