Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PIFT0H300CE |
PIFT0H331C151CCAE |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsstrom (A) | Bemessungsspannung (V) | Kabeleinführung | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Polzahl | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq (kA) | Baugröße | Schutzart (IP), frontseitig | Geeignet für Sicherungseinsätze | Motorantrieb integriert | Anschlussart Hauptstromkreis | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ausführung des Betätigungselements | Ausführung als Hauptschalter | Ausführung als Sicherheitsschalter | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V (kW) | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (kA) | Geeignet für Bodenbefestigung | Geeignet für Frontbefestigung | Geeignet für Sammelschienenaufbau | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC (V) | Mit Sicherungsüberwachung | Motorantrieb optional | Position des Betätigungselements | Mit Steckverbindern bestückt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561.00 € | 1 | 42 Arbeitstage | - | - | Seite | 160 | 3 | 80 | - | IP40 | NH00 | falsch | Schraubverbindung | falsch | Deckelgriff | falsch | falsch | 0 | 0 | falsch | falsch | wahr | 690 | wahr | falsch | vorne | wahr | |||
752.42 € | 1 | 42 Arbeitstage | - | - | Seite | 160 | 3 | 80 | - | IP40 | NH00 | falsch | Schraubverbindung | falsch | Deckelgriff | falsch | falsch | 0 | 0 | falsch | falsch | wahr | 690 | wahr | falsch | vorne | wahr |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsstrom(A)
Bemessungsspannung(V)
Baugröße
Ausführung
Kabeleinführung
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Polzahl
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA)
Schutzart (IP), frontseitig
Geeignet für Sicherungseinsätze
Motorantrieb integriert
Anschlussart Hauptstromkreis
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
Ausführung des Betätigungselements
Ausführung als Hauptschalter
Ausführung als Sicherheitsschalter
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA)
Geeignet für Bodenbefestigung
Geeignet für Frontbefestigung
Geeignet für Sammelschienenaufbau
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V)
Mit Sicherungsüberwachung
Motorantrieb optional
Position des Betätigungselements
Mit Steckverbindern bestückt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften