Tastenplatte für Drucktasten, Beschriftung: elektr. Spannung, 18 x 18

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

34TQ25

Teilenummer
34TQ25
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe schwarz Breite(mm) 25 Außendurchmesser(mm) 0
Höhe(mm) 25 Form quadratisch Aufdruck Sonstige
Bauform platt Programmdurchmesser(mm) 16 Gravierbar falsch
Aufdruck ISO-Symbole Sonstige Geeignet für Drucktaster wahr Geeignet für Leuchtdrucktaste falsch
Geeignet für Leuchtmelder falsch Geeignet für Pilz-Drucktaster falsch Geeignet für Signalleuchte falsch
Geeignet für Wahlschalter falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Tastenplatte für Drucktasten, Beschriftung: elektr. Spannung, 18 x 18, die Teilenummer ist 34TQ25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 34TQ25.

Technischer Support