Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M22-XDL-W-X11
Teilenummer
|
---|
M22-XDL-W-X11 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Außendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Form | Aufdruck | Farbe der Linse | Durchmesser (mm) | Bauform | Einbaudurchmesser (mm) | Form der Linse | Beschriftet | Programmdurchmesser (mm) | Gravierbar | Aufdruck ISO-Symbole | Geeignet für Drucktaster | Geeignet für Leuchtdrucktaste | Geeignet für Leuchtmelder | Geeignet für Pilz-Drucktaster | Geeignet für Signalleuchte | Geeignet für Wahlschalter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.91 € | 10 | 3 Arbeitstage | Weiß | 22 | 0 | Rund | Sonstige | - | - | platt | - | - | - | 22 | falsch | "Symbol ""tip""" | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch |
Loading...
Breite(mm) | 0 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Tastenlinse, flach blau, blanko, die Teilenummer ist M22-XDL-W-X11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22-XDL-W-X11.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe der Linse
Durchmesser(mm)
Einbaudurchmesser(mm)
Form der Linse
Beschriftet
Ausführung
Farbe
Außendurchmesser(mm)
Höhe(mm)
Form
Aufdruck
Bauform
Programmdurchmesser(mm)
Gravierbar
Aufdruck ISO-Symbole
Geeignet für Drucktaster
Geeignet für Leuchtdrucktaste
Geeignet für Leuchtmelder
Geeignet für Pilz-Drucktaster
Geeignet für Signalleuchte
Geeignet für Wahlschalter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
M22-XDL-G |
M22-XDL-G-GB1 |
M22-XDL-G-X1 |
M22-XDL-W-X12 |
M22-XDL-W-X13 |
M22-XDL-W-X14 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Außendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Form | Aufdruck | Farbe der Linse | Durchmesser (mm) | Bauform | Einbaudurchmesser (mm) | Form der Linse | Beschriftet | Programmdurchmesser (mm) | Gravierbar | Aufdruck ISO-Symbole | Geeignet für Drucktaster | Geeignet für Leuchtdrucktaste | Geeignet für Leuchtmelder | Geeignet für Pilz-Drucktaster | Geeignet für Signalleuchte | Geeignet für Wahlschalter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.06 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | grün | 22 | 0 | Rund | ohne Aufdruck | - | - | platt | - | - | - | 22 | falsch | ohne Aufdruck | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | |||
2.91 € | 10 | 3 Arbeitstage | grün | 22 | 0 | Rund | START | - | - | platt | - | - | - | 22 | falsch | Sonstige | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | |||
2.91 € | 10 | 3 Arbeitstage | grün | 22 | 0 | Rund | Sonstige | - | - | platt | - | - | - | 22 | falsch | "Symbol "" I """ | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | |||
2.91 € | 10 | 3 Arbeitstage | Weiß | 22 | 0 | Rund | Sonstige | - | - | platt | - | - | - | 22 | falsch | "Symbol ""unlock""" | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | |||
2.91 € | 10 | 3 Arbeitstage | Weiß | 22 | 0 | Rund | Sonstige | - | - | platt | - | - | - | 22 | falsch | Sonstige | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | |||
2.91 € | 10 | 3 Arbeitstage | Weiß | 22 | 0 | Rund | Sonstige | - | - | platt | - | - | - | 22 | falsch | Sonstige | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch |