Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PSG960R24RM
Breite(mm) | 50 | Höhe(mm) | 121 | Tiefe(mm) | 122 |
---|---|---|---|---|---|
Einbauhöhe(mm) | 121 | Leistungsaufnahme(VA) | 0 | Einbaubreite(mm) | 50 |
Geeignet für Reiheneinbau | wahr | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Breite in Teilungseinheiten | 0 |
Spannungsart der Versorgungsspannung | Gleichstrom | Leistungsabgabe(W) | 960 | Ausgangsspannung geregelt | falsch |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubverbindung | Tragschienenmontage möglich | wahr | Wandmontage möglich | falsch |
Stabilisiert | falsch | Schutzart (IP) | IP20 | Direktmontage möglich | falsch |
1. Ausgangsspannung(V) | 21.35|59.35 | 2. Ausgangsspannung(V) | 0|0 | 3. Ausgangsspannung(V) | 0|0 |
Ausgangsspannung einstellbar | falsch | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) | 0|0 | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Bemessungsversorgungsspannung bei DC(V) | 22|60 | Kurzschlussfest | wahr | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine |
Max. Ausgangsstrom 1(A) | 40 | Max. Ausgangsstrom 2(A) | 0 | Max. Ausgangsstrom 3(A) | 0 |
Nennwert Ausgangsspannung 1(V) | 24 | Nennwert Ausgangsspannung 2(V) | 0 | Nennwert Ausgangsspannung 3(V) | 0 |
Nennwert Ausgangsstrom 1(A) | 24 | Nennwert Ausgangsstrom 2(A) | 0 | Nennwert Ausgangsstrom 3(A) | 0 |
SIL gemäß IEC 61508 | keine | Schutzart (NEMA) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Redundancy module for PSG power supply units, die Teilenummer ist PSG960R24RM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSG960R24RM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften