Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M22-WRJS4 |
M22S-WRJS4 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Frontring | |
---|---|---|---|---|---|---|
80.55 € | 5 | 4 Arbeitstage | Chrom | |||
80.55 € | 5 | 25 Arbeitstage | schwarz |
Loading...
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung | 0 | Anzahl der Schaltstufen | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21(A) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser(mm) | 22.5 | Anzahl der Betätigungsrichtungen | 4 | Mit Rückzug in Nullstellung | falsch |
Analogausgangssignal konfigurierbar | falsch | Schutzart (IP) | IP66 | Anzahl der Wechselkontakte je Richtung | 0 |
Codegeber | falsch | Werkstoff des Frontrings | Kunststoff | Mit Frontring | wahr |
Verriegelung in Nullstellung | falsch | Joysticklänge(mm) | 75 | Schutzart (NEMA) | 4X |
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Frontring
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften