Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EU5E-SWD-2A2A |
EU5E-SWD-4D2R |
EU5E-SWD-4D4D |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingangsstrom bei Signal 1 (mA) | Anzahl der digitalen Eingänge | Anzahl der digitalen Ausgänge | Anzahl der analogen Eingänge | Anzahl der analogen Ausgänge | Verzögerungszeit bei Signalwechsel (ms) | Mit optischer Schnittstelle | Art der Eingangsspannung | Ausgangsstrom (A) | Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden | Eingang, Strom | Eingang, Spannung | Eingang, Widerstand | Eingang, Widerstandsthermometer | Eingang, Thermoelement | Eingangssignal konfigurierbar | Ausgang, Strom | Ausgang, Spannung | Ausgangssignal konfigurierbar | Auflösung der Analogeingänge (Bit) | Auflösung der Analogausgänge (Bit) | Art des Digitalausgangs | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kategorie nach EN 954-1 | Versorgungsspannung bei DC (V) | Zulässige Spannung am Ausgang (V) | Zulässige Spannung am Eingang (V) | Art der Ausgangsspannung | Digitale Eingänge konfigurierbar | Analoge Eingänge konfigurierbar | Analoge Ausgänge konfigurierbar | Digitale Ausgänge konfigurierbar | Schutzart (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | wahr | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | 12 | 12 | - | Flachsteckverbindung | - | 0|0 | - | - | - | - | wahr | wahr | - | - | |||
113.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 4 | 2 | - | - | 0|0 | falsch | Gleichstrom | 3 | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Relais | Sonstige | keine | 0|28.8 | 0|250 | 20.4|28.8 | Wechselstrom | falsch | - | - | falsch | - | |||
118.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 4 | 4 | - | - | 0|0 | falsch | Gleichstrom | 0.5 | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | Sonstige | keine | 20.4|28.8 | 20.4|28.8 | 20.4|28.8 | Gleichstrom | falsch | - | - | falsch | - |
Loading...
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | wahr | Breite(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 90 | Tiefe(mm) | 97 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch |
Spannungsart der Versorgungsspannung | Gleichstrom | Unterstützt Protokoll für LON | falsch | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für ASI | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für CAN | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch |
Unterstützt Protokoll für KNX | falsch | Unterstützt Protokoll für MODBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | falsch | Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | wahr |
Tragschienenmontage möglich | wahr | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | keine | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | keine |
Systemkomponente | wahr | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch |
Schutzart (IP) | IP20 | Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 | Fronteinbau möglich | falsch |
Rack-Montage möglich | falsch | Wand-/Direktmontage möglich | wahr | Funkstandard Bluetooth | falsch |
Funkstandard WLAN 802.11 | falsch | IO-Link Master | falsch | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) | 0|0 | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Funkstandard GPRS | falsch | Funkstandard GSM | falsch | Funkstandard UMTS | falsch |
SIL gemäß IEC 61508 | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingangsstrom bei Signal 1(mA)
Anzahl der digitalen Eingänge
Anzahl der digitalen Ausgänge
Anzahl der analogen Eingänge
Anzahl der analogen Ausgänge
Verzögerungszeit bei Signalwechsel(ms)
Mit optischer Schnittstelle
Art der Eingangsspannung
Ausgangsstrom(A)
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden
Eingang, Strom
Eingang, Spannung
Eingang, Widerstand
Eingang, Widerstandsthermometer
Eingang, Thermoelement
Eingangssignal konfigurierbar
Ausgang, Strom
Ausgang, Spannung
Ausgangssignal konfigurierbar
Auflösung der Analogeingänge(Bit)
Auflösung der Analogausgänge(Bit)
Art des Digitalausgangs
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Kategorie nach EN 954-1
Versorgungsspannung bei DC(V)
Zulässige Spannung am Ausgang(V)
Zulässige Spannung am Eingang(V)
Art der Ausgangsspannung
Digitale Eingänge konfigurierbar
Analoge Eingänge konfigurierbar
Analoge Ausgänge konfigurierbar
Digitale Ausgänge konfigurierbar
Schutzart (NEMA)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften