Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XN-1AO-I(0/4...20MA) |
XN-2AO-I(0/4...20MA) |
XN-2AO-U(-10/0...+10VDC) |
XNE-4AO-U/I |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Anzahl der analogen Eingänge | Anzahl der analogen Ausgänge | Ausgang, Strom | Ausgang, Spannung | Ausgangssignal konfigurierbar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.14 € | 1 | 67 Arbeitstage | 12.6 | 74 | 55.4 | 2 | 0 | wahr | falsch | falsch | |||
322.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12.6 | 74 | 55.4 | 0 | 2 | wahr | falsch | wahr | |||
322.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12.6 | 74 | 55.4 | 0 | 2 | falsch | wahr | wahr | |||
395.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 161.5 | 74.5 | 0 | 4 | wahr | wahr | wahr |
Loading...
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | wahr | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsart der Versorgungsspannung | Gleichstrom | Unterstützt Protokoll für LON | falsch | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für ASI | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für CAN | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch |
Unterstützt Protokoll für KNX | falsch | Unterstützt Protokoll für MODBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | falsch | Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | falsch |
Eingang, Strom | falsch | Eingang, Spannung | falsch | Eingang, Widerstand | falsch |
Eingang, Widerstandsthermometer | falsch | Eingang, Thermoelement | falsch | Eingangssignal konfigurierbar | falsch |
Auflösung der Analogeingänge(Bit) | 0 | Auflösung der Analogausgänge(Bit) | 16 | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraub-/Federzuganschluss |
Tragschienenmontage möglich | wahr | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | keine | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | keine |
Systemkomponente | wahr | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch |
Schutzart (IP) | IP20 | Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch |
Kategorie nach EN 954-1 | - | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
Fronteinbau möglich | falsch | Rack-Montage möglich | falsch | Wand-/Direktmontage möglich | falsch |
Funkstandard Bluetooth | falsch | Funkstandard WLAN 802.11 | falsch | IO-Link Master | falsch |
Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | falsch |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) | 0|0 |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) | 0|0 | Versorgungsspannung bei DC(V) | 20.4|28.8 | Analoge Eingänge konfigurierbar | wahr |
Analoge Ausgänge konfigurierbar | wahr | Funkstandard GPRS | falsch | Funkstandard GSM | falsch |
Funkstandard UMTS | falsch | SIL gemäß IEC 61508 | keine | Schutzart (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Anzahl der analogen Eingänge
Anzahl der analogen Ausgänge
Ausgang, Strom
Ausgang, Spannung
Ausgangssignal konfigurierbar
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften