Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XN-1AI-I(0/4...20MA) |
XN-1AI-U(-10/0...+10VDC) |
XN-2AI-I(0/4...20MA) |
XN-2AI-PT/NI-2/3 |
XN-2AI-THERMO-PI |
XN-2AI-U(-10/0...+10VDC) |
XN-4AI-U/I |
XNE-8AI-U/I-4PT/NI |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Anzahl der analogen Eingänge | Eingang, Strom | Eingang, Spannung | Eingang, Widerstand | Eingang, Thermoelement | Eingangssignal konfigurierbar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12.6 | 74 | 55.4 | 1 | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | |||
221.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12.6 | 74 | 55.4 | 1 | falsch | wahr | falsch | falsch | wahr | |||
318.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12.6 | 74 | 55.4 | 2 | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | |||
350.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12.6 | 74 | 55.4 | 2 | falsch | falsch | wahr | falsch | wahr | |||
361.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12.6 | 74 | 55.4 | 2 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | |||
318.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12.6 | 74 | 55.4 | 2 | falsch | wahr | falsch | falsch | wahr | |||
395.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12.6 | 74 | 55.4 | 4 | wahr | wahr | falsch | falsch | wahr | |||
427.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 161.5 | 74.5 | 8 | wahr | wahr | wahr | falsch | wahr |
Loading...
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | wahr | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der analogen Ausgänge | 0 | Spannungsart der Versorgungsspannung | Gleichstrom | Unterstützt Protokoll für LON | falsch |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | falsch |
Unterstützt Protokoll für ASI | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für CAN | falsch |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für KNX | falsch | Unterstützt Protokoll für MODBUS | falsch |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | falsch | Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | falsch | Eingang, Widerstandsthermometer | falsch | Ausgang, Strom | falsch |
Ausgang, Spannung | falsch | Ausgangssignal konfigurierbar | falsch | Auflösung der Analogeingänge(Bit) | 16 |
Auflösung der Analogausgänge(Bit) | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraub-/Federzuganschluss | Tragschienenmontage möglich | wahr |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | keine | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | keine | Systemkomponente | wahr |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch | Schutzart (IP) | IP20 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch | Kategorie nach EN 954-1 | - |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 | Fronteinbau möglich | falsch |
Rack-Montage möglich | falsch | Wand-/Direktmontage möglich | falsch | Funkstandard Bluetooth | falsch |
Funkstandard WLAN 802.11 | falsch | IO-Link Master | falsch | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) | 0|0 | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Versorgungsspannung bei DC(V) | 20.4|28.8 | Analoge Eingänge konfigurierbar | wahr | Analoge Ausgänge konfigurierbar | wahr |
Funkstandard GPRS | falsch | Funkstandard GSM | falsch | Funkstandard UMTS | falsch |
SIL gemäß IEC 61508 | keine | Schutzart (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Anzahl der analogen Eingänge
Eingang, Strom
Eingang, Spannung
Eingang, Widerstand
Eingang, Thermoelement
Eingangssignal konfigurierbar
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften