Hersteller-Teilenummer: XIOC-8AI-U1
Marke: EATON
Preis: 925.08 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Anzahl der analogen Eingänge: 8
Eingang, Strom: falsch
Eingang, Spannung: wahr
Eingang, Widerstandsthermometer: falsch
Auflösung der Analogeingänge: 12 Bit
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XIOC-8AI-U1
Teilenummer
|
---|
XIOC-8AI-U1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der analogen Eingänge | Eingang, Strom | Eingang, Spannung | Eingang, Widerstandsthermometer | Auflösung der Analogeingänge (Bit) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
925.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | falsch | wahr | falsch | 12 |
Loading...
Breite(mm) | 30 | Höhe(mm) | 100 | Tiefe(mm) | 95 |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Anzahl der analogen Ausgänge | 0 | Eingang, Widerstand | falsch |
Eingang, Thermoelement | falsch | Eingangssignal konfigurierbar | falsch | Ausgang, Strom | falsch |
Ausgang, Spannung | falsch | Ausgangssignal konfigurierbar | falsch | Auflösung der Analogausgänge(Bit) | 0 |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraub-/Federzuganschluss | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | keine | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | keine |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch | Kategorie nach EN 954-1 | - |
Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine | Analoge Eingänge konfigurierbar | wahr | Analoge Ausgänge konfigurierbar | wahr |
SIL gemäß IEC 61508 | keine |
Sie befinden sich auf der Seite für analoges Eingangsmodul für Modularsteuerung XC100 / 200, 24VDC, 4AI (Pt100 / 1000) , die Teilenummer ist XIOC-8AI-U1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XIOC-8AI-U1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anzahl der analogen Eingänge
Eingang, Strom
Eingang, Spannung
Eingang, Widerstandsthermometer
Auflösung der Analogeingänge(Bit)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
XIOC-4T-PT |
XIOC-8AI-I2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der analogen Eingänge | Eingang, Strom | Eingang, Spannung | Eingang, Widerstandsthermometer | Auflösung der Analogeingänge (Bit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
808.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | falsch | falsch | wahr | 16 | |||
925.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | wahr | falsch | falsch | 12 |