Leistungsschalter, 4p, 100A (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NZMN3-ME350

Teilenummer
NZMN3-ME350
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC
(kA)
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
(kA)
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Bemessungsspannung
(V)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
(kW)
Mit integriertem Hilfsschalter Bemessungsdauerstrom Iu
(A)
Mit integriertem Unterspannungsauslöser Polzahl Bemessungsbetriebsspannung
(V)
Überlastauslöser Stromeinstellung
(A)
Mit thermischem Schutz Position des Anschlusses für Hauptstromkreis Motorantrieb integriert Anschlussart Hauptstromkreis Ausführung des Betätigungselements Mit Ausgelöstmelder Auslösetechnik Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
(kW)
Geeignet für Hutschienenmontage Integrierter Erdschlussschutz Motorantrieb optional Phasenausfallempfindlich Mit Unterspannungsauslöser Gerätebauart Hutschienenmontage optional Komplettgerät mit Schutzeinheit Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)

2,066.58 €

1 3 Arbeitstage -50----140275166-200falsch350falsch3690|690175|350wahr--SchraubverbindungKipphebel-elektronisch110---wahr-Einbaugerät Festeinbautechnik--350|4900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP20

Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, 4p, 100A, die Teilenummer ist NZMN3-ME350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZMN3-ME350.

Produktvarianten

Teilenummer
NZMB1-4-A20
NZMB1-4-A25
NZMB1-4-A32
NZMN3-ME450
NZMN3-VE250
NZMN3-VE400
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC
(kA)
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
(kA)
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Bemessungsspannung
(V)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
(kW)
Mit integriertem Hilfsschalter Bemessungsdauerstrom Iu
(A)
Mit integriertem Unterspannungsauslöser Polzahl Bemessungsbetriebsspannung
(V)
Überlastauslöser Stromeinstellung
(A)
Mit thermischem Schutz Position des Anschlusses für Hauptstromkreis Motorantrieb integriert Anschlussart Hauptstromkreis Ausführung des Betätigungselements Mit Ausgelöstmelder Auslösetechnik Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
(kW)
Geeignet für Hutschienenmontage Integrierter Erdschlussschutz Motorantrieb optional Phasenausfallempfindlich Mit Unterspannungsauslöser Gerätebauart Hutschienenmontage optional Komplettgerät mit Schutzeinheit Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)

418.58 €

1 3 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--20-4-15|20-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr350|350

417.99 €

1 3 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--25-4-20|25-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr350|350

417.48 €

1 3 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--32-4-25|32-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr350|350

2,440.88 €

1 3 Arbeitstage -50----140275166-250falsch450falsch3690|690225|450wahr--SchraubverbindungKipphebel-elektronisch132---wahr-Einbaugerät Festeinbautechnik--450|6300

2,119.38 €

1 5 Arbeitstage 0-0500250|2500---690|690--250-3-125|250-vornefalschSchraubverbindungKipphebelfalsch--falschfalschwahr-falschEinbaugerät Festeinbautechnikfalschwahr500|2750

2,119.38 €

1 3 Arbeitstage 0-0550400|4000---690|690--400-3-200|400-vornefalschSchraubverbindungKipphebelfalsch--falschfalschwahr-falschEinbaugerät Festeinbautechnikfalschwahr800|4400

Technischer Support