Leistungsschalter, 4p, 100A (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NZMC2-A250

Teilenummer
NZMC2-A250
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC
(kA)
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
(kA)
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Bemessungsspannung
(V)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
(kW)
Mit integriertem Hilfsschalter Bemessungsdauerstrom Iu
(A)
Mit integriertem Unterspannungsauslöser Polzahl Bemessungsbetriebsspannung
(V)
Überlastauslöser Stromeinstellung
(A)
Mit thermischem Schutz Position des Anschlusses für Hauptstromkreis Motorantrieb integriert Anschlussart Hauptstromkreis Ausführung des Betätigungselements Mit Ausgelöstmelder Auslösetechnik Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
(kW)
Geeignet für Hutschienenmontage Integrierter Erdschlussschutz Motorantrieb optional Phasenausfallempfindlich Mit Unterspannungsauslöser Gerätebauart Hutschienenmontage optional Komplettgerät mit Schutzeinheit Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)

1,250.41 €

1 3 Arbeitstage 0-03600|0---690|690--250-3-200|250-vornefalschSchraubverbindungKipphebelfalsch--falschfalschwahr-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr1500|2500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP20

Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, 4p, 100A, die Teilenummer ist NZMC2-A250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZMC2-A250.

Produktvarianten

Teilenummer
NZMB1-4-A20
NZMB1-4-A25
NZMB1-4-A32
NZMC2-M160
NZMC3-4-A400
NZMC3-A320
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC
(kA)
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
(kA)
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Bemessungsspannung
(V)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
(kW)
Mit integriertem Hilfsschalter Bemessungsdauerstrom Iu
(A)
Mit integriertem Unterspannungsauslöser Polzahl Bemessungsbetriebsspannung
(V)
Überlastauslöser Stromeinstellung
(A)
Mit thermischem Schutz Position des Anschlusses für Hauptstromkreis Motorantrieb integriert Anschlussart Hauptstromkreis Ausführung des Betätigungselements Mit Ausgelöstmelder Auslösetechnik Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
(kW)
Geeignet für Hutschienenmontage Integrierter Erdschlussschutz Motorantrieb optional Phasenausfallempfindlich Mit Unterspannungsauslöser Gerätebauart Hutschienenmontage optional Komplettgerät mit Schutzeinheit Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)

418.58 €

1 3 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--20-4-15|20-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr350|350

417.99 €

1 3 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--25-4-20|25-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr350|350

417.48 €

1 3 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--32-4-25|32-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr350|350

961.42 €

1 33 Arbeitstage -36----105184149-90falsch160falsch3690|690125|160wahr--SchraubverbindungKipphebel-thermomagnetisch45---falsch-Einbaugerät Festeinbautechnik--1280|2240

2,230.38 €

1 3 Arbeitstage 0-03600|0---690|690--400-4-320|400-vornefalschSchraubverbindungKipphebelfalsch--falschfalschwahr-falschEinbaugerät Festeinbautechnikfalschwahr2400|4000

1,712.69 €

1 3 Arbeitstage 0-03600|0---690|690--320-3-250|320-vornefalschSchraubverbindungKipphebelfalsch--falschfalschwahr-falschEinbaugerät Festeinbautechnikfalschwahr1920|3200

Technischer Support