Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NZMH3-AE250
Teilenummer
|
---|
NZMH3-AE250 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC (kA) | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz (kA) | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Bemessungsspannung (V) | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Mit integriertem Hilfsschalter | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Polzahl | Bemessungsbetriebsspannung (V) | Überlastauslöser Stromeinstellung (A) | Mit thermischem Schutz | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | Motorantrieb integriert | Anschlussart Hauptstromkreis | Ausführung des Betätigungselements | Mit Ausgelöstmelder | Auslösetechnik | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V (kW) | Geeignet für Hutschienenmontage | Integrierter Erdschlussschutz | Motorantrieb optional | Phasenausfallempfindlich | Mit Unterspannungsauslöser | Gerätebauart | Hutschienenmontage optional | Komplettgerät mit Schutzeinheit | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,426.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0 | - | 0 | 150 | 0 | 0|0 | - | - | - | 690|690 | - | - | 250 | - | 3 | - | 125|250 | - | vorne | falsch | Schraubverbindung | Kipphebel | falsch | - | - | falsch | falsch | wahr | - | falsch | Einbaugerät Festeinbautechnik | falsch | wahr | 500|2750 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP20 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, 4p, 100A, die Teilenummer ist NZMH3-AE250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZMH3-AE250.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW)
Mit integriertem Hilfsschalter
Mit integriertem Unterspannungsauslöser
Bemessungsbetriebsspannung(V)
Mit thermischem Schutz
Auslösetechnik
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW)
Phasenausfallempfindlich
Ausführung
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA)
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Bemessungsspannung(V)
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Polzahl
Überlastauslöser Stromeinstellung(A)
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis
Motorantrieb integriert
Anschlussart Hauptstromkreis
Ausführung des Betätigungselements
Mit Ausgelöstmelder
Geeignet für Hutschienenmontage
Integrierter Erdschlussschutz
Motorantrieb optional
Mit Unterspannungsauslöser
Gerätebauart
Hutschienenmontage optional
Komplettgerät mit Schutzeinheit
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NZMB1-4-A20 |
NZMB1-4-A25 |
NZMB1-4-A32 |
NZMH3-AE250-S1 |
NZMH3-AE400 |
NZMH3-AE400-NA |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC (kA) | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz (kA) | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Bemessungsspannung (V) | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Mit integriertem Hilfsschalter | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Polzahl | Bemessungsbetriebsspannung (V) | Überlastauslöser Stromeinstellung (A) | Mit thermischem Schutz | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | Motorantrieb integriert | Anschlussart Hauptstromkreis | Ausführung des Betätigungselements | Mit Ausgelöstmelder | Auslösetechnik | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V (kW) | Geeignet für Hutschienenmontage | Integrierter Erdschlussschutz | Motorantrieb optional | Phasenausfallempfindlich | Mit Unterspannungsauslöser | Gerätebauart | Hutschienenmontage optional | Komplettgerät mit Schutzeinheit | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 20 | - | 4 | - | 15|20 | - | vorne | falsch | Rahmenklemme | Kipphebel | falsch | - | - | falsch | falsch | falsch | - | falsch | Einbaugerät Festeinbautechnik | wahr | wahr | 350|350 | |||
404.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 25 | - | 4 | - | 20|25 | - | vorne | falsch | Rahmenklemme | Kipphebel | falsch | - | - | falsch | falsch | falsch | - | falsch | Einbaugerät Festeinbautechnik | wahr | wahr | 350|350 | |||
403.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 32 | - | 4 | - | 25|32 | - | vorne | falsch | Rahmenklemme | Kipphebel | falsch | - | - | falsch | falsch | falsch | - | falsch | Einbaugerät Festeinbautechnik | wahr | wahr | 350|350 | |||
3,214.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 | - | 0 | 150 | 0 | 0|0 | - | - | - | 1000|1000 | - | - | 250 | - | 3 | - | 125|250 | - | vorne | falsch | Schraubverbindung | Kipphebel | falsch | - | - | falsch | falsch | wahr | - | falsch | Einbaugerät Festeinbautechnik | falsch | wahr | 500|2750 | |||
2,426.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | - | 0 | 150 | 0 | 0|0 | - | - | - | 690|690 | - | - | 400 | - | 3 | - | 200|400 | - | vorne | falsch | Schraubverbindung | Kipphebel | falsch | - | - | falsch | falsch | wahr | - | falsch | Einbaugerät Festeinbautechnik | falsch | wahr | 800|4400 | |||
2,725.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | - | 0 | 150 | 0 | 0|0 | - | - | - | 690|690 | - | - | 400 | - | 3 | - | 200|400 | - | vorne | falsch | Schraubverbindung | Kipphebel | falsch | - | - | falsch | falsch | wahr | - | falsch | Einbaugerät Festeinbautechnik | falsch | wahr | 800|4400 |