Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NZMH1-M50
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA) | 100 | Breite(mm) | 90 | Höhe(mm) | 145 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 88 | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) | 22 | Mit integriertem Hilfsschalter | falsch |
Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 50 | Mit integriertem Unterspannungsauslöser | falsch | Polzahl | 3 |
Bemessungsbetriebsspannung(V) | 690|690 | Überlastauslöser Stromeinstellung(A) | 40|50 | Schutzart (IP) | IP20 |
Mit thermischem Schutz | wahr | Anschlussart Hauptstromkreis | Sonstige | Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel |
Auslösetechnik | thermomagnetisch | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW) | 15 | Phasenausfallempfindlich | wahr |
Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 400|700 |
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, 3p, 50A, Motorschutz, die Teilenummer ist NZMH1-M50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZMH1-M50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften