Leistungsschalter, 3p, 300A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NZMC2-A300
NZMH3-AEF300-NA
NZMH3-VEF300-NA
NZMN3-VEF300-NA
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
(kA)
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)
Überlastauslöser Stromeinstellung
(A)
Hutschienenmontage optional Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)

1,470.74 €

1 23 Arbeitstage 360|0240|300wahr2000|2500

2,734.06 €

1 25 Arbeitstage 1500|0300|300falsch600|3300

3,127.31 €

1 25 Arbeitstage 150600|3000300|300falsch600|3300

2,461.52 €

1 21 Arbeitstage 50600|3000300|300falsch600|3300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Bemessungsdauerstrom Iu(A) 300 Polzahl 3 Bemessungsspannung(V) 690|690
Schutzart (IP) IP20 Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorn Motorantrieb integriert falsch
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung des Betätigungselements Kipphebel Mit Ausgelöstmelder falsch
Geeignet für Hutschienenmontage falsch Integrierter Erdschlussschutz falsch Motorantrieb optional wahr
Mit Unterspannungsauslöser falsch Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik Komplettgerät mit Schutzeinheit wahr

Technischer Support