Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
P1-25/I2-SI/N
Teilenummer
|
---|
P1-25/I2-SI/N |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Polzahl | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq (kA) | Verriegelbar | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ausführung des Betätigungselements | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V (kW) | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (kA) | Farbe des Betätigungselements | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V (A) | Schaltleistung bei 400 V (kW) | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 7.5 | 25 | 4 | 80 | falsch | falsch | Knebel | 13 | 0.64 | schwarz | 25 | 13 | 25 |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Bemessungsbetriebsspannung(V) | 690|690 | Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Schalter | 1 | Motorantrieb integriert | falsch | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung |
Ausführung als Hauptschalter | falsch | Ausführung als Sicherheitsschalter | wahr | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | falsch |
Geeignet für Bodenbefestigung | wahr | Geeignet für Frontbefestigung | falsch | Geeignet für Frontbefestigung Zentral | falsch |
Geeignet für Verteilereinbau | falsch | Geeignet für Zwischenbau | falsch | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) | 690 |
Motorantrieb optional | falsch | Spannungsauslöser optional | falsch | Gerätebauart | Komplettgerät im Gehäuse |
Ausführung als Wendeschalter | falsch | Schutzart (NEMA) | Sonstige |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitsschalter NOT-AUS / P1-25, P2-32, P3-63 / Drehgriff rot, Sperrkranz gelb / 0-Stellung / Schild „Sicherheitsschalter”, die Teilenummer ist P1-25/I2-SI/N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P1-25/I2-SI/N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW)
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Polzahl
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA)
Verriegelbar
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
Ausführung des Betätigungselements
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA)
Farbe des Betätigungselements
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V(A)
Schaltleistung bei 400 V(kW)
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
P1-25/I2-SI-SW |
P1-25/I2-SI/HI11 |
P1-25/I2-SI/HI11-SW |
P1-32/I2-SI |
P1-32/I2-SI/HI11 |
P1-32/I2-SI/HI11-SW |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Polzahl | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq (kA) | Verriegelbar | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ausführung des Betätigungselements | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V (kW) | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (kA) | Farbe des Betätigungselements | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V (A) | Schaltleistung bei 400 V (kW) | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 7.5 | 25 | 3 | 80 | falsch | falsch | Knebel | 13 | 0.64 | schwarz | 25 | 13 | 25 | |||
107.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | 1 | 7.5 | 25 | 3 | 80 | falsch | falsch | Knebel | 13 | 0.64 | rot | 25 | 13 | 25 | |||
107.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | 1 | 7.5 | 25 | 3 | 80 | falsch | falsch | Knebel | 13 | 0.64 | schwarz | 25 | 13 | 25 | |||
105.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 13 | 32 | 3 | 80 | falsch | falsch | Türkupplungsdrehantrieb | 15 | 0.64 | rot | 32 | 15 | 32 | |||
126.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | 1 | 13 | 32 | 3 | 80 | falsch | falsch | Türkupplungsdrehantrieb | 15 | 0.64 | rot | 32 | 15 | 32 | |||
126.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | 1 | 13 | 32 | 3 | 80 | falsch | falsch | Türkupplungsdrehantrieb | 15 | 0.64 | schwarz | 32 | 15 | 32 |