Leistungsschalter, 3p, 630A, Einschub

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NZMH3-AE630-AVE
NZMH3-AE630-T-AVE
NZMH3-VE630-AVE
NZMH3-VE630-SVE
NZMH3-VE630-T-AVE
NZMN3-AE630-T-AVE
NZMN3-VE630-AVE
NZMN3-VE630-T-AVE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
(kA)
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)
Integrierter Erdschlussschutz Gerätebauart Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)

3,743.58 €

1 21 Arbeitstage 1500|0falschEinbaugerät Einschubtechnik1260|5040

4,048.21 €

1 25 Arbeitstage 1500|0wahrEinbaugerät Einschubtechnik1260|5040

4,027.43 €

1 23 Arbeitstage 150472|4410falschEinbaugerät Einschubtechnik1260|5040

3,739.15 €

1 25 Arbeitstage 150210|2205falschEinbaugerät Steckeinsatztechnik1260|5040

4,476.34 €

1 25 Arbeitstage 150472|4410wahrEinbaugerät Einschubtechnik1260|5040

3,642.70 €

1 21 Arbeitstage 500|0wahrEinbaugerät Einschubtechnik1260|7560

3,338.11 €

1 19 Arbeitstage 50472|4410falschEinbaugerät Einschubtechnik1260|5040

3,787.90 €

1 25 Arbeitstage 50472|4410wahrEinbaugerät Einschubtechnik1260|5040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Bemessungsdauerstrom Iu(A) 630 Polzahl 3 Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 315|630
Bemessungsspannung(V) 690|690 Schutzart (IP) IP20 Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorn
Motorantrieb integriert falsch Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung des Betätigungselements Kipphebel
Mit Ausgelöstmelder falsch Geeignet für Hutschienenmontage falsch Motorantrieb optional wahr
Mit Unterspannungsauslöser falsch Hutschienenmontage optional falsch Komplettgerät mit Schutzeinheit wahr

Technischer Support