Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NZMN2-A250-BT |
NZMN2-A250-BT-NA |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz (kA) | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Polzahl | Überlastauslöser Stromeinstellung (A) | Bemessungsspannung (V) | Hutschienenmontage optional | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,310.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | 0|0 | 250 | 3 | 200|250 | 690|690 | wahr | 1500|2500 | |||
1,642.39 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 0|0 | 250 | 3 | 200|250 | 690|690 | wahr | 1500|2500 |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart (IP) | IP20 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | vorn | Motorantrieb integriert | falsch |
Anschlussart Hauptstromkreis | Rahmenklemme | Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel | Mit Ausgelöstmelder | falsch |
Geeignet für Hutschienenmontage | falsch | Integrierter Erdschlussschutz | falsch | Motorantrieb optional | wahr |
Mit Unterspannungsauslöser | falsch | Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik | Komplettgerät mit Schutzeinheit | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA)
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Polzahl
Überlastauslöser Stromeinstellung(A)
Bemessungsspannung(V)
Hutschienenmontage optional
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften