Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NZMB2-A250-BT
Teilenummer
|
---|
NZMB2-A250-BT |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz (kA) | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Polzahl | Überlastauslöser Stromeinstellung (A) | Bemessungsspannung (V) | Hutschienenmontage optional | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,230.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 0|0 | 250 | 3 | 200|250 | 440|440 | wahr | 1500|2500 |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart (IP) | IP20 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | vorn | Motorantrieb integriert | falsch |
Anschlussart Hauptstromkreis | Rahmenklemme | Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel | Mit Ausgelöstmelder | falsch |
Geeignet für Hutschienenmontage | falsch | Integrierter Erdschlussschutz | falsch | Motorantrieb optional | wahr |
Mit Unterspannungsauslöser | falsch | Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik | Komplettgerät mit Schutzeinheit | wahr |
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, die Teilenummer ist NZMB2-A250-BT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZMB2-A250-BT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA)
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Polzahl
Überlastauslöser Stromeinstellung(A)
Bemessungsspannung(V)
Hutschienenmontage optional
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NZMB2-4-AF150-BT-NA |
NZMB2-4-AF175-BT-NA |
NZMB2-4-AF200-BT-NA |
NZMB2-A250-BT-NA |
NZMB2-A300-BT |
NZMB2-A32-BT-NA |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz (kA) | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Polzahl | Überlastauslöser Stromeinstellung (A) | Bemessungsspannung (V) | Hutschienenmontage optional | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,450.25 € | 1 | 35 Arbeitstage | 25 | 0|0 | 150 | 4 | 150|150 | 690|690 | falsch | 6|10 | |||
1,768.44 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 0|0 | 175 | 4 | 175|175 | 690|690 | falsch | 6|10 | |||
1,768.44 € | 1 | 25 Arbeitstage | 25 | 1200|2000 | 200 | 4 | 200|200 | 690|690 | falsch | 6|10 | |||
1,538.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 0|0 | 250 | 3 | 200|250 | 690|690 | wahr | 1500|2500 | |||
1,400.44 € | 1 | 18 Arbeitstage | 25 | 0|0 | 300 | 3 | 240|300 | 440|440 | wahr | 2000|2500 | |||
521.18 € | 1 | 84 Arbeitstage | 25 | 0|0 | 32 | 3 | 25|32 | 690|690 | wahr | 350|350 |