Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NZMB2-AF30-NA |
NZMH2-AF30-NA |
NZMN1-AF30-NA |
NZMN2-AF30-NA |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz (kA) | Bemessungsspannung (V) | Anschlussart Hauptstromkreis | Motorantrieb optional | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442.90 € | 1 | 35 Arbeitstage | 25 | 440|440 | Schraubverbindung | wahr | |||
564.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 690|690 | Schraubverbindung | wahr | |||
440.28 € | 1 | 25 Arbeitstage | 50 | 690|690 | Rahmenklemme | falsch | |||
535.34 € | 1 | 63 Arbeitstage | 50 | 690|690 | Schraubverbindung | wahr |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 0|0 | Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 30 | Polzahl | 3 |
Überlastauslöser Stromeinstellung(A) | 30|30 | Schutzart (IP) | IP20 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | vorn |
Motorantrieb integriert | falsch | Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel | Mit Ausgelöstmelder | falsch |
Geeignet für Hutschienenmontage | falsch | Integrierter Erdschlussschutz | falsch | Mit Unterspannungsauslöser | falsch |
Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik | Hutschienenmontage optional | wahr | Komplettgerät mit Schutzeinheit | wahr |
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 350|350 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA)
Bemessungsspannung(V)
Anschlussart Hauptstromkreis
Motorantrieb optional
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften