Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NZMB2-4-A200/125-SVE |
NZMC2-4-A200/125-SVE |
NZMH2-4-A200/125-SVE |
NZMN2-4-A200/125-SVE |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz (kA) | Bemessungsspannung (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,438.79 € | 1 | 37 Arbeitstage | 25 | 440|440 | |||
1,502.98 € | 1 | 37 Arbeitstage | 36 | 690|690 | |||
1,814.10 € | 1 | 37 Arbeitstage | 150 | 690|690 | |||
1,548.30 € | 1 | 37 Arbeitstage | 50 | 690|690 |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 0|0 | Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 200 | Polzahl | 4 |
Überlastauslöser Stromeinstellung(A) | 160|200 | Schutzart (IP) | IP20 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | vorn |
Motorantrieb integriert | falsch | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel |
Mit Ausgelöstmelder | falsch | Geeignet für Hutschienenmontage | falsch | Integrierter Erdschlussschutz | falsch |
Motorantrieb optional | wahr | Mit Unterspannungsauslöser | falsch | Gerätebauart | Einbaugerät Steckeinsatztechnik |
Hutschienenmontage optional | wahr | Komplettgerät mit Schutzeinheit | wahr | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 6|10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA)
Bemessungsspannung(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften