Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NS1-63-NA |
NS1-100-NA |
NS1-125-NA |
NS2-160-BT-NA |
NS2-160-NA |
NS2-200-BT-NA |
NS2-200-NA |
NS2-250-BT-NA |
NS2-250-NA |
NS3-400-NA |
NS3-600-NA |
NS4-1000-NA |
NS4-1200-NA |
NS4-800-NA |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz (kA) | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Anschlussart Hauptstromkreis | Motorantrieb optional | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | 63 | Rahmenklemme | falsch | 1250|1250 | |||
407.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | 100 | Rahmenklemme | falsch | 1250|1250 | |||
553.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | 125 | Rahmenklemme | falsch | 1250|1250 | |||
686.53 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 160 | Rahmenklemme | wahr | 2500|2500 | |||
630.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 160 | Schraubverbindung | wahr | 2500|2500 | |||
970.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 200 | Rahmenklemme | wahr | 2500|2500 | |||
893.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 200 | Schraubverbindung | wahr | 2500|2500 | |||
1,209.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 250 | Rahmenklemme | wahr | 2500|2500 | |||
1,123.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 250 | Schraubverbindung | wahr | 2500|2500 | |||
1,421.59 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 400 | Schraubverbindung | wahr | 6600|6600 | |||
1,821.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 600 | Schraubverbindung | wahr | 6600|6600 | |||
4,405.33 € | 1 | 22 Arbeitstage | 70 | 1000 | Schraubverbindung | wahr | 25000|25000 | |||
5,292.75 € | 1 | 22 Arbeitstage | 70 | 1200 | Schraubverbindung | wahr | 25000|25000 | |||
3,477.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 70 | 800 | Schraubverbindung | wahr | 25000|25000 |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 0|0 | Polzahl | 3 | Überlastauslöser Stromeinstellung(A) | 0|0 |
Bemessungsspannung(V) | 690|690 | Schutzart (IP) | IP20 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | vorn |
Motorantrieb integriert | falsch | Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel | Mit Ausgelöstmelder | falsch |
Geeignet für Hutschienenmontage | falsch | Integrierter Erdschlussschutz | falsch | Mit Unterspannungsauslöser | falsch |
Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik | Hutschienenmontage optional | wahr | Komplettgerät mit Schutzeinheit | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA)
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Anschlussart Hauptstromkreis
Motorantrieb optional
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften