Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NZMC3-4-A320/200-SVE |
NZMC3-4-A320-SVE |
NZMN3-4-A320-SVE |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz (kA) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,476.86 € | 1 | 25 Arbeitstage | 36 | |||
2,476.86 € | 1 | 25 Arbeitstage | 36 | |||
2,673.22 € | 1 | 23 Arbeitstage | 50 |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 0|0 | Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 320 | Polzahl | 4 |
Überlastauslöser Stromeinstellung(A) | 250|320 | Bemessungsspannung(V) | 690|690 | Schutzart (IP) | IP20 |
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | vorn | Motorantrieb integriert | falsch | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung |
Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel | Mit Ausgelöstmelder | falsch | Geeignet für Hutschienenmontage | falsch |
Integrierter Erdschlussschutz | falsch | Motorantrieb optional | wahr | Mit Unterspannungsauslöser | falsch |
Gerätebauart | Einbaugerät Steckeinsatztechnik | Hutschienenmontage optional | falsch | Komplettgerät mit Schutzeinheit | wahr |
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 6|10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften