Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
COM-PDP-TP
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Breite(mm) | 110 | Höhe(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 140 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Unterstützt Protokoll für LON | falsch |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 | Mit optischer Schnittstelle | falsch |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für ASI | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | wahr |
Unterstützt Protokoll für CAN | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für KNX | falsch |
Unterstützt Protokoll für MODBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | falsch |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | falsch | Redundanzfähigkeit | falsch |
Übertragungsrate(kBit/s) | 12000 | Mit Potenzialtrennung | wahr | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | keine |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch | Kategorie nach EN 954-1 | - |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 | Funkstandard Bluetooth | falsch |
Funkstandard WLAN 802.11 | falsch | IO-Link Master | falsch | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch | Art der Datenübertragung | seriell | Funkstandard GPRS | falsch |
Funkstandard GSM | falsch | Funkstandard UMTS | falsch | SIL gemäß IEC 61508 | keine |
Sie befinden sich auf der Seite für Kommunikationsbaugruppe, Profibus DP Slave für XV-4..., die Teilenummer ist COM-PDP-TP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer COM-PDP-TP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften