Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NZM-XSWD-704
Teilenummer
|
---|
NZM-XSWD-704 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | Breite (mm) | Ausführung | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Geeignet für Anzahl der Pole | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Spannungsart der Versorgungsspannung | Unterstützt Protokoll für LON | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Unterstützt Protokoll für ASI | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Unterstützt Protokoll für CAN | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Unterstützt Protokoll für KNX | Unterstützt Protokoll für MODBUS | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Unterstützt Protokoll für SUCONET | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Mit Potenzialtrennung | Tragschienenmontage möglich | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Systemkomponente | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Schutzart (IP) | Art des elektrischen Zubehörs | Art des mechanischen Zubehörs | Unterstützt Protokoll für SERCOS | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Kategorie nach EN 954-1 | Fronteinbau möglich | Rack-Montage möglich | Wand-/Direktmontage möglich | Funkstandard Bluetooth | Funkstandard WLAN 802.11 | IO-Link Master | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz (V) | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz (V) | Versorgungsspannung bei DC (V) | Funkstandard GPRS | Funkstandard GSM | Funkstandard UMTS | SIL gemäß IEC 61508 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | falsch | wahr | 35 | - | 102 | 90 | - | falsch | Gleichstrom | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | keine | keine | wahr | falsch | falsch | IP20 | - | - | falsch | falsch | B | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | keine | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0|0 | 0|0 | 24|24 | falsch | falsch | falsch | keine |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Anschaltung, SmartWire-DT, für NZM, die Teilenummer ist NZM-XSWD-704.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZM-XSWD-704.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Geeignet für Anzahl der Pole
Art des elektrischen Zubehörs
Art des mechanischen Zubehörs
Ausführung
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Spannungsart der Versorgungsspannung
Unterstützt Protokoll für LON
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Unterstützt Protokoll für ASI
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für KNX
Unterstützt Protokoll für MODBUS
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Mit Potenzialtrennung
Tragschienenmontage möglich
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Systemkomponente
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
Schutzart (IP)
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Kategorie nach EN 954-1
Fronteinbau möglich
Rack-Montage möglich
Wand-/Direktmontage möglich
Funkstandard Bluetooth
Funkstandard WLAN 802.11
IO-Link Master
Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V)
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V)
Versorgungsspannung bei DC(V)
Funkstandard GPRS
Funkstandard GSM
Funkstandard UMTS
SIL gemäß IEC 61508
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NZM1-XKR |
NZM2-4-XKR |
NZM2-XKR |
NZM2-XKR4 |
NZM3-4-XKR |
NZM3-XKR |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | Breite (mm) | Ausführung | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Geeignet für Anzahl der Pole | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Spannungsart der Versorgungsspannung | Unterstützt Protokoll für LON | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Unterstützt Protokoll für ASI | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Unterstützt Protokoll für CAN | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Unterstützt Protokoll für KNX | Unterstützt Protokoll für MODBUS | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Unterstützt Protokoll für SUCONET | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Mit Potenzialtrennung | Tragschienenmontage möglich | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Systemkomponente | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Schutzart (IP) | Art des elektrischen Zubehörs | Art des mechanischen Zubehörs | Unterstützt Protokoll für SERCOS | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Kategorie nach EN 954-1 | Fronteinbau möglich | Rack-Montage möglich | Wand-/Direktmontage möglich | Funkstandard Bluetooth | Funkstandard WLAN 802.11 | IO-Link Master | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz (V) | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz (V) | Versorgungsspannung bei DC (V) | Funkstandard GPRS | Funkstandard GSM | Funkstandard UMTS | SIL gemäß IEC 61508 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.04 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | - | - | Sonstige | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
112.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Sonstige | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
84.17 € | 1 | 15 Arbeitstage | - | - | - | Sonstige | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Sonstige | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
204.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Sonstige | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
154.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Sonstige | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |