Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EU5C-SWD-SERCOS
Teilenummer
|
---|
EU5C-SWD-SERCOS |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Mit Potenzialtrennung | Unterstützt Protokoll für SERCOS | Rack-Montage möglich | Versorgungsspannung bei DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60.8 | 156.8 | 34 | falsch | wahr | wahr | wahr | 20.4|28 |
Loading...
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | falsch | Spannungsart der Versorgungsspannung | Gleichstrom |
---|---|---|---|---|---|
Unterstützt Protokoll für LON | falsch | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für ASI | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für CAN | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch |
Unterstützt Protokoll für KNX | falsch | Unterstützt Protokoll für MODBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | falsch | Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | wahr |
Tragschienenmontage möglich | wahr | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | keine | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | keine |
Systemkomponente | wahr | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch |
Schutzart (IP) | IP20 | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch | Kategorie nach EN 954-1 | - |
Fronteinbau möglich | falsch | Wand-/Direktmontage möglich | wahr | Funkstandard Bluetooth | falsch |
Funkstandard WLAN 802.11 | falsch | IO-Link Master | falsch | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) | 0|0 | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Funkstandard GPRS | falsch | Funkstandard GSM | falsch | Funkstandard UMTS | falsch |
SIL gemäß IEC 61508 | keine |
Sie befinden sich auf der Seite für SWD-Gateway, die Teilenummer ist EU5C-SWD-SERCOS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EU5C-SWD-SERCOS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Mit Potenzialtrennung
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Rack-Montage möglich
Versorgungsspannung bei DC(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EU5C-SWD-ETHERCAT |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Mit Potenzialtrennung | Unterstützt Protokoll für SERCOS | Rack-Montage möglich | Versorgungsspannung bei DC (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 35 | 90 | 127 | wahr | falsch | falsch | falsch | 20.4|28.8 |