Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FAZ-B13/1
Teilenummer
|
---|
FAZ-B13/1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V (kA) | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V (kA) | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V (kA) | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V (kA) | Montageart | Spannungsart | Einbautiefe (mm) | Bemessungsstrom (A) | Bemessungsspannung (V) | Frequenz (Hz) | Auslösecharakteristik | Bemessungsisolationsspannung Ui (V) | Polzahl | Bemessungsschaltvermögen (kA) | Baugröße (nach DIN 43880) | Energiebegrenzungsklasse | Überspannungskategorie | Verschmutzungsgrad | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (kV) | Breite in Teilungseinheiten | Schutzart (IP) | Anzahl der abgesicherten Pole | Mitschaltender Neutralleiter | Geeignet für Unterputz-Installation | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (mm²) | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (mm²) | Umgebungstemperatur während des Betriebs (°C) | Zusatzeinrichtungen möglich | Polzahl (gesamt) | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.40 € | 12 | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 15 | - | Wechselstrom | 70.5 | 13 | 230 | 50|60 | B | 440 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | IP20 | 1 | falsch | falsch | 1|25 | 1|25 | -25|75 | wahr | 1 | 4 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für LS-Schalter, 100A, 2p, C-Char, die Teilenummer ist FAZ-B13/1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FAZ-B13/1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageart
Polzahl
Bemessungsschaltvermögen(kA)
Baugröße (nach DIN 43880)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit(kV)
Ausführung
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V(kA)
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V(kA)
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V(kA)
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V(kA)
Spannungsart
Einbautiefe(mm)
Bemessungsstrom(A)
Bemessungsspannung(V)
Frequenz(Hz)
Auslösecharakteristik
Bemessungsisolationsspannung Ui(V)
Energiebegrenzungsklasse
Überspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Breite in Teilungseinheiten
Schutzart (IP)
Anzahl der abgesicherten Pole
Mitschaltender Neutralleiter
Geeignet für Unterputz-Installation
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig(mm²)
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig(mm²)
Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C)
Zusatzeinrichtungen möglich
Polzahl (gesamt)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp(kV)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AZ-3-C125 |
AZ-3-C63 |
AZ-3-C80 |
FAZ-B13/1N |
FAZ-B13/2 |
FAZ-B13/3 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V (kA) | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V (kA) | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V (kA) | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V (kA) | Montageart | Spannungsart | Einbautiefe (mm) | Bemessungsstrom (A) | Bemessungsspannung (V) | Frequenz (Hz) | Auslösecharakteristik | Bemessungsisolationsspannung Ui (V) | Polzahl | Bemessungsschaltvermögen (kA) | Baugröße (nach DIN 43880) | Energiebegrenzungsklasse | Überspannungskategorie | Verschmutzungsgrad | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (kV) | Breite in Teilungseinheiten | Schutzart (IP) | Anzahl der abgesicherten Pole | Mitschaltender Neutralleiter | Geeignet für Unterputz-Installation | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (mm²) | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (mm²) | Umgebungstemperatur während des Betriebs (°C) | Zusatzeinrichtungen möglich | Polzahl (gesamt) | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp (kV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456.00 € | 4 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 15 | 15 | - | Wechselstrom | 75 | 125 | 400 | 50|60 | C | 440 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 4.5 | IP20 | 1 | falsch | falsch | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | wahr | 3 | 4 | |||
349.00 € | 4 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 25 | 25 | - | Wechselstrom | 75 | 63 | 400 | 50|60 | C | 440 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 4.5 | IP20 | 1 | falsch | falsch | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | wahr | 3 | 4 | |||
393.00 € | 4 | 3 Arbeitstage | 0 | 0 | 20 | 20 | - | Wechselstrom | 75 | 80 | 400 | 50|60 | C | 440 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 4.5 | IP20 | 1 | falsch | falsch | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | wahr | 3 | 4 | |||
53.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 15 | - | Wechselstrom | 70.5 | 13 | 230 | 50|60 | B | 440 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 2 | IP20 | 1 | wahr | falsch | 1|25 | 1|25 | -25|75 | wahr | 2 | 4 | |||
83.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 15 | - | Wechselstrom | 70.5 | 13 | 400 | 50|60 | B | 440 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 2 | IP20 | 2 | falsch | falsch | 1|25 | 1|25 | -25|75 | wahr | 2 | 4 | |||
128.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 15 | - | Wechselstrom | 70.5 | 13 | 400 | 50|60 | B | 440 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 3 | IP20 | 3 | falsch | falsch | 1|25 | 1|25 | -25|75 | wahr | 3 | 4 |