Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M22-XD-S-X1
Teilenummer
|
---|
M22-XD-S-X1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Breite (mm) | Außendurchmesser (mm) | Form | Aufdruck | Bauform | Programmdurchmesser (mm) | Aufdruck ISO-Symbole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 10 | 3 Arbeitstage | schwarz | 0 | 22 | Rund | Sonstige | flach | 22 | "Symbol "" I """ |
Loading...
Höhe(mm) | 0 | Gravierbar | falsch | Geeignet für Drucktaster | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Leuchtdrucktaste | falsch | Geeignet für Leuchtmelder | falsch | Geeignet für Pilz-Drucktaster | falsch |
Geeignet für Signalleuchte | falsch | Geeignet für Wahlschalter | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für Tastenplatte, Symbol Pfeil, die Teilenummer ist M22-XD-S-X1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22-XD-S-X1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Farbe
Breite(mm)
Außendurchmesser(mm)
Form
Aufdruck
Bauform
Programmdurchmesser(mm)
Aufdruck ISO-Symbole
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
M22-XD-B-GB14 |
M22-XD-B-X6 |
M22-XD-G |
M22-XD-S-X10 |
M22-XD-S-X11 |
M22-XD-S-X12 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Breite (mm) | Außendurchmesser (mm) | Form | Aufdruck | Bauform | Programmdurchmesser (mm) | Aufdruck ISO-Symbole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 10 | 3 Arbeitstage | Blau | 0 | 22 | Rund | RESET | flach | 22 | Sonstige | |||
3.02 € | 10 | 3 Arbeitstage | Blau | 0 | 22 | Rund | Sonstige | flach | 22 | Sonstige | |||
2.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | grün | 0 | 22 | Rund | ohne Aufdruck | flach | 22 | ohne Aufdruck | |||
3.02 € | 10 | 3 Arbeitstage | schwarz | 0 | 22 | Rund | Sonstige | flach | 22 | Sonstige | |||
3.02 € | 10 | 3 Arbeitstage | schwarz | 0 | 22 | Rund | Sonstige | flach | 22 | "Symbol ""tip""" | |||
3.02 € | 10 | 3 Arbeitstage | schwarz | 0 | 22 | Rund | Sonstige | flach | 22 | "Symbol ""unlock""" |