Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZFS-S27-NZM
Teilenummer
|
---|
ZFS-S27-NZM |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageart | Farbe | Breite (mm) | Außendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Form | Befestigung selbstklebend | Stärke (mm) | Aufdruck | Durchmesser (mm) | Werkstoffgüte | Wasserfest | Werkstoff | Nachleuchtend | Aufdruck ISO-Symbole | Mit Warn-/Hinweissymbol | Mit Warn-/Hinweistext | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.65 € | 10 | 5 Arbeitstage | Sonstige | Silber | 27 | - | 5 | - | falsch | 5 | - | 0 | Sonstige | wahr | Kunststoff | falsch | - | wahr | falsch |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schild, NOT-AUS, gelb, D = 90 mm, blanko, die Teilenummer ist ZFS-S27-NZM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZFS-S27-NZM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Form
Aufdruck
Aufdruck ISO-Symbole
Ausführung
Montageart
Farbe
Breite(mm)
Höhe(mm)
Befestigung selbstklebend
Stärke(mm)
Durchmesser(mm)
Werkstoffgüte
Wasserfest
Werkstoff
Nachleuchtend
Mit Warn-/Hinweissymbol
Mit Warn-/Hinweistext
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
M22-XAK1 |
M22-XAK11 |
M22-XAK12 |
M22-XAK13 |
M22-XAK15 |
ZFS82-NZM |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageart | Farbe | Breite (mm) | Außendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Form | Befestigung selbstklebend | Stärke (mm) | Aufdruck | Durchmesser (mm) | Werkstoffgüte | Wasserfest | Werkstoff | Nachleuchtend | Aufdruck ISO-Symbole | Mit Warn-/Hinweissymbol | Mit Warn-/Hinweistext |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.23 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | Gelb | 90 | 90 | 90 | Rund | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | |||
9.23 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | - | Gelb | 90 | 90 | 90 | Rund | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | |||
9.23 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | Gelb | 90 | 90 | 90 | Rund | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | |||
9.23 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | Gelb | 90 | 90 | 90 | Rund | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | |||
9.23 € | 10 | 5 Arbeitstage | - | Gelb | 0 | 90 | 0 | Rund | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | |||
6.79 € | 1 | 37 Arbeitstage | Sonstige | Silber | 27 | - | 5 | - | falsch | 5 | - | 0 | Sonstige | wahr | Kunststoff | falsch | - | falsch | wahr |