Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TSQD1CO
Teilenummer
|
---|
TSQD1CO |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Kontaktausführung | Breite in Teilungseinheiten | Netzsynchron | Quarzgesteuert | Schaltungsvorwahl | Spannungsart der Versorgungsspannung | Versorgungsspannung (V) | Frequenz-Speisespannung (Hz) | Gangreserve in Stunden | Ganggenauigkeit pro Tag (s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 54 | 65.6 | Wechsler | 3 | falsch | wahr | wahr | Wechselstrom | 110|230 | 45|60 | 200 | 1 |
Loading...
Montageart | DIN-Schiene | Höhe(mm) | 90 | Anzahl der Kanäle | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Wochenprogramm | falsch | Jahresprogramm | falsch | 60 min Programm | falsch |
24 h Programm | wahr | Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | falsch | Handbedienung | wahr |
Potenzialfreier Schaltkontakt | wahr | Gangreserve in Jahren | 0 | Kürzeste Schaltzeit Kanal 1(min) | 15 |
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2(min) | 0 | Nennschaltstrom bei 250 V AC(A) | 16 | Programmscheibenteilung 1(min) | 15 |
Programmscheibenteilung 2(min) | 0 | Schutzart (IP) | IP20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Analoge Zeitschaltuhr, Quarz, Tag, 1 Kanal, die Teilenummer ist TSQD1CO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSQD1CO.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Kontaktausführung
Breite in Teilungseinheiten
Netzsynchron
Quarzgesteuert
Schaltungsvorwahl
Spannungsart der Versorgungsspannung
Versorgungsspannung(V)
Frequenz-Speisespannung(Hz)
Gangreserve in Stunden
Ganggenauigkeit pro Tag(s)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TSQD1NO |
TSSD1CO |
TSSD1NO |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Kontaktausführung | Breite in Teilungseinheiten | Netzsynchron | Quarzgesteuert | Schaltungsvorwahl | Spannungsart der Versorgungsspannung | Versorgungsspannung (V) | Frequenz-Speisespannung (Hz) | Gangreserve in Stunden | Ganggenauigkeit pro Tag (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 17.5 | 65.5 | Schließer | 1 | falsch | wahr | falsch | Gleich-/Wechselstrom | 230|240 | 45|60 | 72 | 1 | |||
103.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 54 | 65.6 | Wechsler | 3 | wahr | falsch | wahr | Wechselstrom | 230|230 | 50|50 | 0 | 0 | |||
95.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 17.5 | 65.5 | Schließer | 1 | wahr | wahr | wahr | Wechselstrom | 230|230 | 50|50 | 0 | 0 |