Analoge Zeitschaltuhr, Quarz, Tag, 1 Kanal (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSQD1NO

Teilenummer
TSQD1NO
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Kontaktausführung Breite in Teilungseinheiten Netzsynchron Quarzgesteuert Schaltungsvorwahl Spannungsart der Versorgungsspannung Versorgungsspannung
(V)
Frequenz-Speisespannung
(Hz)
Gangreserve in Stunden Ganggenauigkeit pro Tag
(s)

120.84 €

1 3 Arbeitstage 17.565.5Schließer1falschwahrfalschGleich-/Wechselstrom230|24045|60721

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart DIN-Schiene Höhe(mm) 90 Anzahl der Kanäle 1
Wochenprogramm falsch Jahresprogramm falsch 60 min Programm falsch
24 h Programm wahr Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung falsch Handbedienung wahr
Potenzialfreier Schaltkontakt wahr Gangreserve in Jahren 0 Kürzeste Schaltzeit Kanal 1(min) 15
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2(min) 0 Nennschaltstrom bei 250 V AC(A) 16 Programmscheibenteilung 1(min) 15
Programmscheibenteilung 2(min) 0 Schutzart (IP) IP20

Sie befinden sich auf der Seite für Analoge Zeitschaltuhr, Quarz, Tag, 1 Kanal, die Teilenummer ist TSQD1NO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSQD1NO.

Produktvarianten

Teilenummer
TSQD1CO
TSSD1CO
TSSD1NO
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Kontaktausführung Breite in Teilungseinheiten Netzsynchron Quarzgesteuert Schaltungsvorwahl Spannungsart der Versorgungsspannung Versorgungsspannung
(V)
Frequenz-Speisespannung
(Hz)
Gangreserve in Stunden Ganggenauigkeit pro Tag
(s)

137.78 €

1 3 Arbeitstage 5465.6Wechsler3falschwahrwahrWechselstrom110|23045|602001

106.81 €

1 3 Arbeitstage 5465.6Wechsler3wahrfalschwahrWechselstrom230|23050|5000

98.65 €

1 3 Arbeitstage 17.565.5Schließer1wahrwahrwahrWechselstrom230|23050|5000

Technischer Support