Zeitschaltuhr digital

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSDW1CODG

Teilenummer
TSDW1CODG
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart DIN-Schiene Breite(mm) 17.5 Höhe(mm) 85.5
Tiefe(mm) 60 Anzahl der Speicherplätze 56 Astroprogramm falsch
Anzahl der Kanäle 1 Funkgesteuert falsch Wochenprogramm wahr
Jahresprogramm falsch Kontaktausführung Wechsler GPS falsch
Breite in Teilungseinheiten 2 60 min Programm wahr 24 h Programm wahr
Ferienprogramm wahr Zufallsprogramm falsch Impulsprogramm falsch
Zyklusprogramm falsch Netzsynchron falsch Quarzgesteuert wahr
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung wahr Handbedienung wahr Schaltungsvorwahl wahr
Spannungsart der Versorgungsspannung Wechselstrom Potenzialfreier Schaltkontakt wahr Externe Programmierung wahr
Funkgesteuert (DCF77) falsch Versorgungsspannung(V) 230|240 Betriebsstundenzähler wahr
Frequenz-Speisespannung(Hz) 50|60 Gangreserve in Jahren 10 Gangreserve in Stunden 0
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1(min) 1 Kürzeste Schaltzeit Kanal 2(min) 0 Nennschaltstrom bei 250 V AC(A) 16
Textführung im Display wahr Schutzart (IP) IP20 Ganggenauigkeit pro Tag(s) 1
Externer Tastereingang falsch Mit Speicherkarte falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Zeitschaltuhr digital, die Teilenummer ist TSDW1CODG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSDW1CODG.

Technischer Support