Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10LQ25 |
38LQ25 |
81LQ18 |
82LQ25 |
85LQ18 |
85LQ25 |
86LQ18 |
86LQ25 |
87LQ25 |
88LQ25 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 20 | 16 Arbeitstage | 25 | 25 | |||
- | - | 20 | auf Anfrage | 25 | 25 | ||
- | 20 | auf Anfrage | 18 | 18 | |||
0.48 € | 20 | 16 Arbeitstage | 25 | 25 | |||
- | - | 20 | auf Anfrage | 18 | 18 | ||
- | - | 20 | auf Anfrage | 25 | 25 | ||
- | - | 20 | auf Anfrage | 18 | 18 | ||
- | - | 20 | auf Anfrage | 25 | 25 | ||
- | - | 20 | auf Anfrage | 25 | 25 | ||
- | - | 20 | auf Anfrage | 25 | 25 |
Loading...
Farbe der Linse | Sonstige | Durchmesser(mm) | 0 | Bauform | platt |
---|---|---|---|---|---|
Einbaudurchmesser(mm) | 16 | Form der Linse | quadratisch | Beschriftet | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften