NOT-HALT- / NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, 38 mm, unbeleuchtet, Zugentriegelung, rot, gelb, RAL 3000, GVP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M22-PV-GVP

Teilenummer
M22-PV-GVP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.05 €

50 34 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochdurchmesser(mm) 22.5 Farbe des Knopfes rot Beleuchtbar falsch
Art der Entriegelung Zug-Entriegelung Tastend falsch Durchmesser der Kappe(mm) 38
Geeignet für NOT-AUS wahr Bauform des Knopfes flach Farbe Frontring Sonstige
Breite der Öffnung(mm) 0 Höhe der Öffnung(mm) 0 Schutzart (IP) IP66
Werkstoff des Frontrings Sonstige Mit Frontring falsch Bauform der Linse Rund
Schaltfunktion verrastend wahr Schutzart (NEMA) 4X

Sie befinden sich auf der Seite für NOT-HALT- / NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, 38 mm, unbeleuchtet, Zugentriegelung, rot, gelb, RAL 3000, GVP, die Teilenummer ist M22-PV-GVP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22-PV-GVP.

Technischer Support