Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M22-PVLT45P |
M22-PVLT60P |
M22-PVS60P-MS1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art der Entriegelung | Durchmesser der Kappe (mm) | Bauform des Knopfes | Farbe Frontring | Werkstoff des Frontrings | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreh-Entriegelung | 45 | flach | schwarz | Kunststoff | |||
38.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreh-Entriegelung | 60 | hoch | schwarz | Kunststoff | |||
69.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | Schlüssel-Entriegelung | 60 | flach | Sonstige | Sonstige |
Loading...
Lochdurchmesser(mm) | 22.5 | Farbe des Knopfes | rot | Beleuchtbar | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Tastend | falsch | Geeignet für NOT-AUS | wahr | Breite der Öffnung(mm) | 0 |
Höhe der Öffnung(mm) | 0 | Schutzart (IP) | IP67/IP69K | Mit Frontring | falsch |
Bauform der Linse | Rund | Schaltfunktion verrastend | wahr | Schutzart (NEMA) | 4X |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art der Entriegelung
Durchmesser der Kappe(mm)
Bauform des Knopfes
Farbe Frontring
Werkstoff des Frontrings
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften