Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe des Knopfes | Art der Entriegelung | Farbe Frontring | Schaltfunktion verrastend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.76 € 7.84 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | grün | keine | Chrom | falsch | |||
12.12 € | 5 | 10 Arbeitstage | grün | keine | Chrom | falsch | |||
15.18 € 8.65 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | grün | keine | Chrom | falsch | |||
13.76 € | 5 | 71 Arbeitstage | rot | keine | Chrom | falsch | |||
12.12 € | 5 | 6 Arbeitstage | rot | keine | Chrom | falsch | |||
15.18 € | 5 | 55 Arbeitstage | rot | keine | Chrom | falsch | |||
13.76 € | 5 | 4 Arbeitstage | schwarz | keine | Chrom | falsch | |||
12.12 € | 5 | 15 Arbeitstage | schwarz | keine | Chrom | falsch | |||
15.18 € | 5 | 5 Arbeitstage | schwarz | keine | Chrom | falsch | |||
15.18 € | 5 | 5 Arbeitstage | Weiß | keine | Chrom | falsch | |||
13.76 € | 5 | 4 Arbeitstage | Gelb | keine | Chrom | falsch | |||
12.12 € | 5 | 7 Arbeitstage | Gelb | keine | Chrom | falsch | |||
19.41 € | 5 | 4 Arbeitstage | grün | keine | Chrom | wahr | |||
20.86 € | 5 | 4 Arbeitstage | grün | keine | Chrom | wahr | |||
19.41 € | 5 | 62 Arbeitstage | rot | keine | Chrom | wahr | |||
17.87 € | 5 | 4 Arbeitstage | rot | keine | Chrom | wahr | |||
20.86 € | 5 | 4 Arbeitstage | rot | keine | Chrom | wahr | |||
19.41 € | 5 | 4 Arbeitstage | schwarz | keine | Chrom | wahr | |||
20.86 € | 5 | 4 Arbeitstage | schwarz | keine | Chrom | wahr | |||
19.41 € | 5 | 6 Arbeitstage | Gelb | keine | Chrom | wahr | |||
13.76 € | 5 | 4 Arbeitstage | grün | keine | schwarz | falsch | |||
15.18 € | 5 | 28 Arbeitstage | grün | keine | schwarz | falsch | |||
13.76 € | 5 | 4 Arbeitstage | rot | keine | schwarz | falsch | |||
15.18 € | 5 | 10 Arbeitstage | rot | keine | schwarz | falsch | |||
13.76 € | 5 | 4 Arbeitstage | schwarz | keine | schwarz | falsch | |||
12.12 € | 5 | 4 Arbeitstage | schwarz | keine | schwarz | falsch | |||
15.18 € | 5 | 28 Arbeitstage | schwarz | keine | schwarz | falsch | |||
15.18 € | 5 | 28 Arbeitstage | Weiß | keine | schwarz | falsch | |||
13.76 € | 5 | 27 Arbeitstage | Gelb | keine | schwarz | falsch | |||
19.41 € | 5 | 28 Arbeitstage | grün | Sonstige | schwarz | wahr | |||
20.86 € | 5 | 28 Arbeitstage | grün | Sonstige | schwarz | wahr | |||
19.41 € | 5 | 28 Arbeitstage | rot | Sonstige | schwarz | wahr | |||
20.86 € | 5 | 28 Arbeitstage | rot | Sonstige | schwarz | wahr | |||
19.41 € | 5 | 4 Arbeitstage | schwarz | Sonstige | schwarz | wahr | |||
20.86 € | 5 | 28 Arbeitstage | schwarz | Sonstige | schwarz | wahr | |||
19.41 € | 5 | 28 Arbeitstage | Gelb | Sonstige | schwarz | wahr |
Loading...
Lochdurchmesser(mm) | 22.5 | Beleuchtbar | falsch | Tastend | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser der Kappe(mm) | 36.5 | Geeignet für NOT-AUS | falsch | Bauform des Knopfes | flach |
Breite der Öffnung(mm) | 0 | Höhe der Öffnung(mm) | 0 | Schutzart (IP) | IP67/IP69K |
Werkstoff des Frontrings | Kunststoff | Mit Frontring | wahr | Bauform der Linse | Rund |
Schutzart (NEMA) | 4X |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Farbe des Knopfes
Art der Entriegelung
Farbe Frontring
Schaltfunktion verrastend
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften