Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M22-PV/K01 |
M22-PV-K01-BVP |
M22-PV/K11 |
M22-PV/KC02/IY |
M22-PV/KC11/IY |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageart | Lochdurchmesser (mm) | Anzahl der Befehlsstellen | Farbe des Gehäuseoberteils | Art der Entriegelung | Durchmesser der Kappe (mm) | Geeignet für NOT-AUS | Werkstoff des Gehäuses | Anzahl der Leuchtmelder | Mit Beleuchtung | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Anzahl der Drucktaster | Anzahl der Wahlschalter | Anzahl der Schlüsselschalter | Anzahl der Pilztaster | Anschlussart Hilfsstromkreis | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | Anzahl der Kontakte als Wechsler | Schutzart (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.20 € | 5 | 3 Arbeitstage | Einbau | 22 | - | - | Zug-Entriegelung | 38 | - | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | Schraubverbindung | 1 | 0 | - | - | |||
47.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | Einbau | 22 | - | - | Zug-Entriegelung | 38 | - | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | Schraubverbindung | 1 | 0 | - | - | |||
48.10 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Einbau | 22 | - | - | Zug-Entriegelung | 38 | - | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | - | |||
64.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | 1 | Gelb | - | - | wahr | Kunststoff | 0 | - | 115|500 | 115|500 | 24|220 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 4X | |||
64.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | 1 | Gelb | - | - | wahr | Kunststoff | 0 | - | 115|500 | 115|500 | 24|220 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 4X |
Loading...
Schutzart (IP) | IP66 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageart
Lochdurchmesser(mm)
Anzahl der Befehlsstellen
Farbe des Gehäuseoberteils
Art der Entriegelung
Durchmesser der Kappe(mm)
Geeignet für NOT-AUS
Werkstoff des Gehäuses
Anzahl der Leuchtmelder
Mit Beleuchtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V)
Anzahl der Drucktaster
Anzahl der Wahlschalter
Anzahl der Schlüsselschalter
Anzahl der Pilztaster
Anschlussart Hilfsstromkreis
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Anzahl der Kontakte als Wechsler
Schutzart (NEMA)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften