• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

NOT-HALT- / NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, 1 Ö (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M22-PV/K11

Teilenummer
M22-PV/K11
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageart Lochdurchmesser
(mm)
Anzahl der Befehlsstellen Farbe des Gehäuseoberteils Art der Entriegelung Durchmesser der Kappe
(mm)
Geeignet für NOT-AUS Werkstoff des Gehäuses Anzahl der Leuchtmelder Mit Beleuchtung Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
(V)
Anzahl der Drucktaster Anzahl der Wahlschalter Anzahl der Schlüsselschalter Anzahl der Pilztaster Anschlussart Hilfsstromkreis Anzahl der Kontakte als Öffner Anzahl der Kontakte als Schließer Anzahl der Kontakte als Wechsler Schutzart (NEMA)

48.10 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

Einbau22--Zug-Entriegelung38---falsch-------Schraubverbindung11--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP66

Sie befinden sich auf der Seite für NOT-HALT- / NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, 1 Ö, die Teilenummer ist M22-PV/K11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22-PV/K11.

Produktvarianten

Teilenummer
M22-PV-K01-BVP
M22-PV/K01
M22-PV/KC02/IY
M22-PV/KC11/IY
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montageart Lochdurchmesser
(mm)
Anzahl der Befehlsstellen Farbe des Gehäuseoberteils Art der Entriegelung Durchmesser der Kappe
(mm)
Geeignet für NOT-AUS Werkstoff des Gehäuses Anzahl der Leuchtmelder Mit Beleuchtung Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
(V)
Anzahl der Drucktaster Anzahl der Wahlschalter Anzahl der Schlüsselschalter Anzahl der Pilztaster Anschlussart Hilfsstromkreis Anzahl der Kontakte als Öffner Anzahl der Kontakte als Schließer Anzahl der Kontakte als Wechsler Schutzart (NEMA)

47.20 €

1 3 Arbeitstage Einbau22--Zug-Entriegelung38---falsch-------Schraubverbindung10--

43.20 €

5 3 Arbeitstage Einbau22--Zug-Entriegelung38---falsch-------Schraubverbindung10--

64.70 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

--1Gelb--wahrKunststoff0-115|500115|50024|2201000-2004X

64.70 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

--1Gelb--wahrKunststoff0-115|500115|50024|2201000-1104X

Technischer Support